Menü Arama

Yaylı Piston M12 8.0 22.0 Karartılmış Çelik

Yaylı Piston, bir oluk ve bilye içerir. Güvenli oturma, endeksleme ve baskı uygulama sağlamak için tasarlanmıştır. Bilye ve oluk tasarımı sayesinde pistonun kazayla yerinden çıkmasını önler. Paslanmaz çelikten mamuldür ve 250°C sıcaklığa dayanıklıdır.
Ürün kodu:

20253257

119 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 119,368 TL
20 - 49 107,3959 TL
50 - 99 101,4099 TL
100 - 499 89,4379 TL
500 + 77,4659 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

119,37 TL

1 x 119,368 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Normal
d1 M12
d2 8.0
l1 22.0
Stroke s1 2.5
Spring load F1 ≈ N 26.0
Spring load F2 ≈ N 49.0
A/F 2.0
Weight g 11.0
Malzeme Karartılmış Çelik

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin