Menü Arama

Yaylı Piston M3 1.5 8.0 Karartılmış Çelik

This Spring Plunger features a hexagonal socket and a ball used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its hexagonal socket allows for easy installation and adjustment using standard hex keys or wrenches.
Ürün kodu:

20760823

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 147,1785 TL
20 - 49 132,5338 TL
50 - 99 125,2115 TL
100 + 110,5669 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

147,18 TL

1 x 147,1785 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Artırılmış
d1 M3
d2 1.5
l1 8.0
Stroke s1 0.4
Spring load F1 ≈ N 5.0
Spring load F2 ≈ N 9.0
A/F 1.5
Weight g 0.3
Malzeme Karartılmış Çelik

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin