Menü Arama

Yaylı Piston M3 1.5 8.0 303 Stainless Steel

This Spring Plunger features a hexagonal socket and a ball used for location, applying pressure and lifting off. Its ball end engages more gently, decreasing wear and tear on the workpiece and plunger. Its hexagonal socket allows for easy installation and adjustment using standard hex keys or wrenches.
Ürün kodu:

20760809

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1 - 19 370,8752 TL
20 - 49 333,8975 TL
50 - 99 315,2256 TL
100 + 278,2479 TL
Standart paket: 1

Şunun katları halinde sipariş ver: 1

Toplam fiyat:

370,88 TL

1 x 370,8752 TL

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Spring load Artırılmış
d1 M3
d2 1.5
l1 8.0
Stroke s1 0.4
Spring load F1 ≈ N 5.0
Spring load F2 ≈ N 9.0
A/F 1.5
Weight g 0.3
Malzeme 303 Stainless Steel

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin