Spring hinges have a centre pin with a spring attached, ensuring that the hinge always springs back into its starting position. Ideal for use on doors and panels that require a safety mechanism of returning to its original location being opening or closing. The range offers a selection for materials and finishes, spring actions, opening and closing forces.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kanat Kalınlığı | Toplam Uzunluk | Delik Sayısı | Montaj Yöntemi | Açık/Kapalı | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 758,0689 TL - 909,6827 TL | 396 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.135,4266 TL - 1.907,5167 TL | 2280 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 747,6722 TL - 897,2066 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 880,3917 TL - 1.056,47 TL | 485 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 877,7819 TL - 1.053,3383 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 382,611 TL - 459,1333 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.982,3398 TL - 2.378,8077 TL | 144 Stokta |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
4
|
Through Hole
|
Kapalı
|
||
| 1.941,5491 TL - 2.329,8588 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
8
|
Through Hole
|
Kapalı
|
||
| 1.120,3914 TL - 1.344,4696 TL | 19 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Through Hole
|
Kapalı
|
||
| 517,0875 TL - 620,5051 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 395,4383 TL - 474,526 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.031 in
0.8 mm
|
2.953 in
75.0 mm
|
|
|
|
||
| 793,4003 TL - 952,0803 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.079 in
2.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|
|
|
||
| 570,1841 TL - 684,2209 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.059 in
1.5 mm
|
4.724 in
120.0 mm
|
0
|
Through Hole
|
Open
|
||
| 468,3646 TL - 562,0375 TL | 29 Stokta |
0.13 in
3.3 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|
|
|
||
| 837,0155 TL - 1.004,4186 TL | 360 Stokta |
0.177 in
4.5 mm
|
2.638 in
67.0 mm
|
|
|
|
||
| 1.013,8826 TL - 1.216,6592 TL | 150 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
7.087 in
180.0 mm
|
6
|
Kaynak
|
Open
|
||
| 1.745,8672 TL - 1.745,8672 TL | 25 Stokta |
0.059 in
1.5 mm
|
9.449 in
240.0 mm
|
0
|
Kaynak
|
Open
|
||
| 1.803,9671 TL - 2.164,7606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.217 in
5.5 mm
|
3.937 in
100.0 mm
|
|
|
|
||
| 536,1182 TL - 643,3419 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.039 in
1.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm