Snap Latch Rivets comprise of a Plunger made from Nylon 6 and a Grommet made from Polycarbonate (PC). Together they form a Snap Latch assembly for the joining and securing of panels.
To install; simply push the grommet into the removable panel and then the desired plunger into the grommet. When the panel and plunger are pushed into the fixed panel, it locks them together. Pull on the plunger to easily remove the non-fixed panel.
These handy panel fasteners are ideal for applications that require regular maintenance work. They are offered in easy-grip or mini-grip designs to suit an array of panel hole and thickness ranges.
Snap Latch Rivets are ideal for applications, such as; electrical equipment, metal enclosures, telecommunications equipment, appliances, and more.
Series Code :SR2318
Seri Kodu: SR2318
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Sabit Pano Deliği Çapı Aralığı | Renk | Kafa Yüksekliği | Kafa Çapı | Uyumlu Pano Kalınlık Aralığı | Tip | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
|
|
|
Mini Kavrama Pistonu
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
|
|
|
Mini Kavrama Pistonu
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 108192 Stokta |
|
Siyah
|
|
|
|
Kolay Kavranan Piston
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
|
|
|
Mini Kavrama Pistonu
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 32944 Stokta |
|
Siyah
|
|
|
|
Kolay Kavranan Piston
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 15332 Stokta |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Siyah
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Halkalar
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 953 Stokta |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Beyaz
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Halkalar
|
||
| 2,9488 TL - 2,9488 TL | 34000 Stokta |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Beyaz
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Halkalar
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 1631000 Stokta |
|
Siyah
|
|
|
|
Mini Kavrama Pistonu
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 70728 Stokta |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Beyaz
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Halkalar
|
||
| 4,0299 TL - 4,0299 TL | 4000 Stokta |
|
Siyah
|
|
|
|
Mini Kavrama Pistonu
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 18142 Stokta |
|
Siyah
|
|
|
|
Mini Kavrama Pistonu
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 564800 Stokta |
|
Siyah
|
|
|
|
Mini Kavrama Pistonu
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 18522 Stokta |
|
Siyah
|
|
|
|
Mini Kavrama Pistonu
|
||
| 8,406 TL - 8,406 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
Beyaz
|
|
|
|
Mini Kavrama Pistonu
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 603359 Stokta |
|
Beyaz
|
|
|
|
Mini Kavrama Pistonu
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 201782 Stokta |
|
Beyaz
|
|
|
|
Kolay Kavranan Piston
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 130000 Stokta |
8.0 - 8.2 mm | 0.315 - 0.323 in
|
Siyah
|
0.079 in
2.0 mm
|
0.425 in
10.8 mm
|
|
Halkalar
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 23056 Stokta |
6.35 - 6.5 mm | 0.25 - 0.256 in
|
Siyah
|
0.071 in
1.8 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
|
Halkalar
|
||
| 5,0257 TL - 5,0257 TL | 272034 Stokta |
4.7 - 4.8 mm | 0.185 - 0.189 in
|
Beyaz
|
0.047 in
1.2 mm
|
0.256 in
6.5 mm
|
|
Halkalar
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin