Menü Arama

Yaylı Körleme Tapaları 61.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

LDPE'den mamul Yaylı Oturma Körleme Tapası, 2,5 mm kalınlığında metal panolardaki keskin kenarları korumak için uygundur. Kolayca yerine oturur ve ince panolarda sıkıcı kilitlenir.
Ürün kodu:

12548

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 - 999 11,9286 TL
1000 + 8,7813 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

1.192,86 TL

100 x 11,9286 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 61.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
d1 50.0 mm
Renk Doğal renk
Malzeme LDPE - PIR
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin