Menü Arama

Yaylı Körleme Tapaları 31.5 mm LDPE - PIR Doğal renk

LDPE'den mamul Yaylı Oturma Körleme Tapası, 2,5 mm kalınlığında metal panolardaki keskin kenarları korumak için uygundur. Kolayca yerine oturur ve ince panolarda sıkıcı kilitlenir.
Ürün kodu:

12543

105000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 - 2999 9,6855 TL
3000 - 4999 5,5345 TL
5000 + 3,9533 TL
Standart paket: 5000

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

4.842,75 TL

500 x 9,6855 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
D 31.5 mm
H 9.8 mm
h 3.0 mm
d1 20.0 mm
Renk Doğal renk
Malzeme LDPE - PIR
GTIP Numarası 3926909790
Recycled Content Percentage % 50%

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin