Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Seri Kodu: SR1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Toplam Çap Renk Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
9000 Stokta
12.7 mm
15.9 mm
Siyah
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
10.3 mm
3,0799 TL - 3,8024 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
19.1 mm
21.4 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
1,5601 TL - 1,9263 TL 37000 Stokta
9.9 mm
14.3 mm
16.7 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
3,5103 TL - 4,3338 TL 17000 Stokta
11.1 mm
22.2 mm
24.2 mm
Siyah
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
11.5 mm
8,0819 TL - 9,9777 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
2,7029 TL - 3,3369 TL 11000 Stokta
12.7 mm
22.2 mm
24.2 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
3,6483 TL - 4,504 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
19.5 mm
25.4 mm
28.6 mm
Beyaz
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
11.5 mm
1,6453 TL - 2,3559 TL 188286 Stokta
6.1 mm
7.9 mm
9.5 mm
Siyah
1.6 mm
Nylon 6/6
6.0 mm
2,7258 TL - 3,3654 TL 28500 Stokta
15.9 mm
22.2 mm
24.2 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
40,8032 TL - 50,374 TL 1600 Stokta
93.0 mm
Siyah
6.3 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
18.2 mm
1,8789 TL - 2,6869 TL 1978 Stokta
7.9 mm
11.1 mm
13.5 mm
Beyaz
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
10.3 mm
2,1423 TL - 2,6449 TL 104538 Stokta
12.7 mm
15.9 mm
17.9 mm
Siyah
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
1,5601 TL - 1,9263 TL 2000 Stokta
6.4 mm
15.9 mm
18.2 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6/6
10.3 mm
3,4625 TL - 4,2748 TL 11000 Stokta
14.3 mm
22.2 mm
24.2 mm
Siyah
3.2 mm
Nylon 6/6
11.5 mm
48,8719 TL - 60,336 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
105.9 mm
Siyah
6.3 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
18.2 mm
1,4539 TL - 1,7951 TL 996 Stokta
3.2 mm
6.4 mm
7.9 mm
Siyah
1.6 mm
Nylon 6/6
7.9 mm
1,7231 TL - 2,463 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
6.4 mm
9.5 mm
11.9 mm
Beyaz
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
10.3 mm
1,6453 TL - 2,3559 TL 36000 Stokta
9.5 mm
12.7 mm
14.3 mm
Siyah
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
11,468 TL - 14,1581 TL 13482 Stokta
41.7 mm
50.8 mm
54.0 mm
Beyaz
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
11.5 mm
2,4922 TL - 3,5631 TL 18998 Stokta
19.1 mm
22.2 mm
23.8 mm
Siyah
1.6 mm
Nylon 6/6
6.4 mm
  • / 8
Yaylı Geçmeli Burç - Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.125 in ; Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 12.7 mm | 0.500 in

22MP06259


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    12.7 mm
  • Burç Tipi
    Kapalı
Yaylı Geçmeli Burç 19.1 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP07509

Fiyat Aralığı
3,8024 TL - 3,0799 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    19.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    21.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    14.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç 14.3 mm 9.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP05626

Fiyat Aralığı
1,9263 TL - 1,5601 TL

Stok Seviyeleri
37000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    14.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    16.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 11.1 mm 3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP08707

Fiyat Aralığı
4,3338 TL - 3,5103 TL

Stok Seviyeleri
17000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    11.1 mm
Yaylı Geçmeli Burç 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP20026

Fiyat Aralığı
9,9777 TL - 8,0819 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    50.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    54.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    41.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 12.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP08708

Fiyat Aralığı
3,3369 TL - 2,7029 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    12.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç 25.4 mm 19.5 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Beyaz

22MP10012W

Fiyat Aralığı
4,504 TL - 3,6483 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    25.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    28.6 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    19.5 mm
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı Siyah 7.9 mm (HD)

22MP01015

Fiyat Aralığı
2,3559 TL - 1,6453 TL

Stok Seviyeleri
188286 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    9.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.0 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    6.1 mm
Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 15.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP08710

Fiyat Aralığı
3,3654 TL - 2,7258 TL

Stok Seviyeleri
28500 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    15.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6 Siyah

22MP35047

Fiyat Aralığı
50,374 TL - 40,8032 TL

Stok Seviyeleri
1600 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.3 mm
  • Toplam Çap
    93.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
Yaylı Geçmeli Burç 11.1 mm 7.9 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Beyaz

22MP04375W

Fiyat Aralığı
2,6869 TL - 1,8789 TL

Stok Seviyeleri
1978 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    11.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    13.5 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    7.9 mm
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı Siyah 15.9 mm (HD)

22MP01050

Fiyat Aralığı
2,6449 TL - 2,1423 TL

Stok Seviyeleri
104538 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    17.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    12.7 mm
Yaylı Geçmeli Burç 15.9 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP06254

Fiyat Aralığı
1,9263 TL - 1,5601 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    6.4 mm
Yaylı Geçmeli Burç 22.2 mm 14.3 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Siyah

22MP08709

Fiyat Aralığı
4,2748 TL - 3,4625 TL

Stok Seviyeleri
11000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    24.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    14.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6 Siyah

22MP40055

Fiyat Aralığı
60,336 TL - 48,8719 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.3 mm
  • Toplam Çap
    105.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    18.2 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Heat Stabilized Nylon 6/6
Yaylı Geçmeli Burç 6.4 mm 3.2 mm 1.6 mm Nylon 6 Siyah

22MP02502

Fiyat Aralığı
1,7951 TL - 1,4539 TL

Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    6.4 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    7.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    7.9 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    3.2 mm
Yaylı Geçmeli Burç 9.5 mm 6.4 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Beyaz

22MP03754W

Fiyat Aralığı
2,463 TL - 1,7231 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    9.5 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    11.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    6.4 mm
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı Siyah 12.7 mm (HD)

22MP01030

Fiyat Aralığı
2,3559 TL - 1,6453 TL

Stok Seviyeleri
36000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç 50.8 mm 41.7 mm 0.8-3.2 mm Nylon 6 Beyaz

22MP20026W

Fiyat Aralığı
14,1581 TL - 11,468 TL

Stok Seviyeleri
13482 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    50.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    54.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    41.7 mm
Yaylı Geçmeli Burçlar - Kapalı Siyah 22.2 mm (HD)

22MP01080

Fiyat Aralığı
3,5631 TL - 2,4922 TL

Stok Seviyeleri
18998 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    22.2 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    23.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    19.1 mm