Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.
The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.
The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.
Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.
Series Code :SR1706
Seri Kodu: SR1706
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı | Uyumlu Delik Çapı | Toplam Çap | Renk | Azami Pano Kalınlığı | Tam Malzeme | Toplam Yükseklik | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4386 TL - 10,4181 TL | 32224 Stokta |
1.063 in
27.0 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
1.61 in
40.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 3,013 TL - 3,7198 TL | 3000 Stokta |
0.311 in
7.9 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.657 in
16.7 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,4539 TL - 1,7951 TL | 996 Stokta |
0.126 in
3.2 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,7231 TL - 2,463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.252 in
6.4 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
Beyaz
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,9363 TL - 3,6251 TL | 19880 Stokta |
0.563 in
14.3 mm
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.78 in
19.8 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 1,1778 TL - 1,4542 TL | 34000 Stokta |
0.185 in
4.7 mm
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.311 in
7.9 mm
|
||
| 1,7231 TL - 2,463 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.343 in
8.7 mm
|
0.469 in
11.9 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
Beyaz
|
0.063 in
1.6 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 7,699 TL - 9,5049 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
1.374 in
34.9 mm
|
1.752 in
44.5 mm
|
1.874 in
47.6 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 2,022 TL - 2,496 TL | 2000 Stokta |
0.374 in
9.5 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,022 TL - 2,496 TL | 7000 Stokta |
0.5 in
12.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.843 in
21.4 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Nylon 6/6
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 2,4922 TL - 3,5631 TL | 18998 Stokta |
0.752 in
19.1 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.937 in
23.8 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 42,267 TL - 42,267 TL | 41496 Stokta |
|
|
1.874 in
47.6 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 3,8797 TL - 3,8797 TL | 475847 Stokta |
|
|
0.469 in
11.9 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 7,4756 TL - 7,4756 TL | 9000 Stokta |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
0.062 in
1.57 mm
|
Poliamid 66
|
0.25 in
6.35 mm
|
||
| 18,0844 TL - 18,0844 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
0.563 in
14.3 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,3319 TL - 4,3319 TL | 500 Stokta |
|
|
0.531 in
13.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 18,0844 TL - 18,0844 TL | 2550 Stokta |
0.433 in
11.0 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.453 in
11.5 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Heat Stabilized Nylon 6/6
|
0.453 in
11.5 mm
|
||
| 4,5105 TL - 4,5105 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 5,773 TL - 5,773 TL | 17340 Stokta |
|
|
0.843 in
21.4 mm
|
Siyah
|
0.126 in
3.2 mm
|
Poliamid 66
|
0.406 in
10.3 mm
|
||
| 12,1096 TL - 12,1096 TL | 36000 Stokta |
|
|
0.472 in
12.0 mm
|
Siyah
|
0.063 in
1.6 mm
|
Poliamid 66
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin