Menü Arama

Yaylı Geçmeli Burçlar

Stokta

Closed Bushings are designed for the protection of wires, cables and tubing from the sharp edges of drilled and pulled holes in sheet metal.

The economical but durable material creates a smooth opening. Tough and heat resilient options are included in our range.

The closed bushing design features multiple locks that allow the bushing to positively snap into common panel thicknesses - making installation easy and effortless. Fingertip pressure installation means no tools are required.

Caters to a large selection of sizes with various inside diameter openings.

  • Materials: Nylon 6/6 and Heat Stabilised Nylon 6/6
  • Colours: Black and White
  • UL94 V2 Flame Rated


Series Code :SR1706

Seri Kodu: SR1706

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
Daha az filtre göster Daha fazla filtre göster
148 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı Uyumlu Delik Çapı Toplam Çap Renk Azami Pano Kalınlığı Tam Malzeme Toplam Yükseklik Satın Al
9000 Stokta
12.7 mm
15.9 mm
Siyah
3.2 mm
Heat Stabilized Nylon 6/6
10.3 mm
7,3073 TL - 7,3073 TL 224700 Stokta
33.3 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
4,8746 TL - 7,9289 TL 98280 Stokta
9.9 mm
12.7 mm
14.7 mm
Siyah
6.4 mm
Poliamid 66
14.3 mm
4,2982 TL - 4,2982 TL 272937 Stokta
5.5 mm
7.1 mm
14.3 mm
Siyah
1.6 mm
Poliamid 66
5.9 mm
21,6592 TL - 21,6592 TL 512000 Stokta
30.9 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
39,6384 TL - 39,6384 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
40.9 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
11.5 mm
21,5174 TL - 21,5174 TL 154560 Stokta
41.3 mm
50.8 mm
54.0 mm
Siyah
6.4 mm
Poliamid 66
14.3 mm
465909 3,6003 TL - 4,2982 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
7.1 mm
10.3 mm
21.0 mm
Siyah
1.6 mm
Poliamid 66
6.4 mm
5,0144 TL - 5,0144 TL 1619046 Stokta
15.0 mm
Siyah
3.0 mm
Poliamid 66
9.0 mm
2,965 TL - 2,965 TL 20000 Stokta
14.7 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
21.4 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
3,3645 TL - 3,3645 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
17.9 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
6.35 mm
6,8911 TL - 6,8911 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.0 mm
Siyah
3.5 mm
Poliamid 66
10.5 mm
2,9544 TL - 2,9544 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
14.3 mm
Siyah
1.57 mm
Poliamid 66
6.35 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
16.7 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
18.2 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
4,5105 TL - 4,5105 TL 1276 Stokta
19.8 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
3,2909 TL - 3,2909 TL 19095 Stokta
16.7 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL 241 Stokta
16.7 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
3,3751 TL - 3,3751 TL 1023 Stokta
18.2 mm
Siyah
3.2 mm
Poliamid 66
10.3 mm
  • / 8
Yaylı Geçmeli Burç - Pano Kalınlık Aralığı 0.8 - 3.2 mm | 0.031 - 0.125 in ; Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı 12.7 mm | 0.500 in

22MP06259


Stok Seviyeleri
9000 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    15.9 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    12.7 mm
  • Burç Tipi
    Kapalı
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-35

Fiyat Aralığı
7,3073 TL - 7,3073 TL

Stok Seviyeleri
224700 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    33.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 12.7 mm 9.9 mm 6.4 mm PA Black

465893

Fiyat Aralığı
7,9289 TL - 4,8746 TL

Stok Seviyeleri
98280 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    12.7 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    14.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    9.9 mm
Yaylı Geçmeli Burç 7.1 mm 5.5 mm 1.6 mm PA Black

465905

Fiyat Aralığı
4,2982 TL - 4,2982 TL

Stok Seviyeleri
272937 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    7.1 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    5.9 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    5.5 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-34

Fiyat Aralığı
21,6592 TL - 21,6592 TL

Stok Seviyeleri
512000 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    30.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-39

Fiyat Aralığı
39,6384 TL - 39,6384 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    40.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    11.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç 50.8 mm 41.3 mm 6.4 mm PA Black

465902

Fiyat Aralığı
21,5174 TL - 21,5174 TL

Stok Seviyeleri
154560 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    50.8 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    6.4 mm
  • Toplam Çap
    54.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    14.3 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    41.3 mm
Yaylı Geçmeli Burç 10.3 mm 7.1 mm 1.6 mm PA Black

465909

Fiyat Aralığı
4,2982 TL - 3,6003 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Delik Çapı
    10.3 mm
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.6 mm
  • Toplam Çap
    21.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.4 mm
  • Kablo Tutucu Yaklaşık Çapı
    7.1 mm
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1013

Fiyat Aralığı
5,0144 TL - 5,0144 TL

Stok Seviyeleri
1619046 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.0 mm
  • Toplam Çap
    15.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    9.0 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-11

Fiyat Aralığı
2,965 TL - 2,965 TL

Stok Seviyeleri
20000 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    14.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-22

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    21.4 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-19

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    17.9 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.35 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-1316

Fiyat Aralığı
6,8911 TL - 6,8911 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.5 mm
  • Toplam Çap
    18.0 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.5 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-12

Fiyat Aralığı
2,9544 TL - 2,9544 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    1.57 mm
  • Toplam Çap
    14.3 mm
  • Toplam Yükseklik
    6.35 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-15

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    16.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-18

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-20

Fiyat Aralığı
4,5105 TL - 4,5105 TL

Stok Seviyeleri
1276 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    19.8 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-16

Fiyat Aralığı
3,2909 TL - 3,2909 TL

Stok Seviyeleri
19095 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    16.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-14

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
241 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    16.7 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66
Yaylı Geçmeli Burç Nylon 6/6 Siyah

PGSB-17

Fiyat Aralığı
3,3751 TL - 3,3751 TL

Stok Seviyeleri
1023 Stokta
Özellikler
  • Azami Pano Kalınlığı
    3.2 mm
  • Toplam Çap
    18.2 mm
  • Toplam Yükseklik
    10.3 mm
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 66