Menü Arama

Yaylı Geçmeli BDK Ara Parçası

Stokta

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Series Code :SR6431

Seri Kodu: SR6431

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Panel Kalınlığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
12,3015 TL - 12,3015 TL 144669 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 10000 Stokta
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
11,145 TL - 11,145 TL 45546 Stokta
2.5 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.8 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 4373 Stokta
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
4.5 mm
5,6145 TL - 5,6145 TL 10200 Stokta
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
2.0 mm
11,5656 TL - 11,5656 TL 315305 Stokta
2.0 mm
2.7 mm
1.6 mm
6.6 mm
5,3088 TL - 5,8985 TL 37260 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
8,1989 TL - 9,3768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 60979 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 998 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 988 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 1040 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 20360 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
4,9973 TL - 5,5527 TL 165000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 261198 Stokta
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
3,749 TL - 4,1656 TL 48298 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
8,1989 TL - 9,3768 TL 147210 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 1617223 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
4.0 mm
  • / 3
Yaylı Kilit Destekleri 5.6 mm PA UL94 V-2 Natural

100621200002

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
144669 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100630000002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.1 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.8 mm PA UL94 V-2 Natural

100630400002

Fiyat Aralığı
11,145 TL - 11,145 TL

Stok Seviyeleri
45546 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    5.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100630800002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
4373 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.1 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

468711

Fiyat Aralığı
5,6145 TL - 5,6145 TL

Stok Seviyeleri
10200 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.7 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.6 mm PA UL94 V-2 Natural

468715

Fiyat Aralığı
11,5656 TL - 11,5656 TL

Stok Seviyeleri
315305 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.7 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
BDK Desteği 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-10-01

Fiyat Aralığı
5,8985 TL - 5,3088 TL

Stok Seviyeleri
37260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-1-19

Fiyat Aralığı
9,3768 TL - 8,1989 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-3-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
60979 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-5-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-7-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-9-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
988 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100620200002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
1040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620600002

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
20360 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-8-01

Fiyat Aralığı
5,5527 TL - 4,9973 TL

Stok Seviyeleri
165000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100612600002

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
261198 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
BDK Desteği 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-1-01

Fiyat Aralığı
4,1656 TL - 3,749 TL

Stok Seviyeleri
48298 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-2-19

Fiyat Aralığı
9,3768 TL - 8,1989 TL

Stok Seviyeleri
147210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-4-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
1617223 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100621000002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm