Menü Arama

Yaylı Geçmeli BDK Ara Parçası

Stokta

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Series Code :SR6431

Seri Kodu: SR6431

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
56 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Panel Kalınlığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,749 TL - 4,1656 TL 48298 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
4,1529 TL - 4,6141 TL 93857 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
8,1989 TL - 9,3768 TL 147210 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 1702340 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 42000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 9057 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
12.7 mm
8,1989 TL - 9,3768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 49153 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 998 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
4,6397 TL - 5,1553 TL 471800 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
6,725 TL - 7,4721 TL 722000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
7,7953 TL - 8,6615 TL 576000 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
6.4 mm
12,722 TL - 12,722 TL 41477 Stokta
2.5 mm
1.5 mm
1.6 mm
6.0 mm
9,6414 TL - 9,6414 TL 12399 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 26 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 252549 Stokta
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 113680 Stokta
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
  • / 3
BDK Desteği 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-1-01

Fiyat Aralığı
4,1656 TL - 3,749 TL

Stok Seviyeleri
48298 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-10-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-3-01

Fiyat Aralığı
4,6141 TL - 4,1529 TL

Stok Seviyeleri
93857 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-2-19

Fiyat Aralığı
9,3768 TL - 8,1989 TL

Stok Seviyeleri
147210 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-4-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
1702340 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-6-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
42000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-8-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
9057 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-1-19

Fiyat Aralığı
9,3768 TL - 8,1989 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-3-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
49153 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-5-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-7-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-6-01

Fiyat Aralığı
5,1553 TL - 4,6397 TL

Stok Seviyeleri
471800 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-5-01

Fiyat Aralığı
7,4721 TL - 6,725 TL

Stok Seviyeleri
722000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-4-01

Fiyat Aralığı
8,6615 TL - 7,7953 TL

Stok Seviyeleri
576000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100631100002

Fiyat Aralığı
12,722 TL - 12,722 TL

Stok Seviyeleri
41477 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    1.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.5 mm
BDK Desteği 5.0 mm (H) PA UL94 V-2 Natural

468714

Fiyat Aralığı
9,6414 TL - 9,6414 TL

Stok Seviyeleri
12399 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620100002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.8 mm PA UL94 V-2 Natural

100620500002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620900002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
252549 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    1.75 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100621300002

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
113680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.1 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm