Menü Arama

Yaylı Geçmeli BDK Ara Parçası

Stokta

These Snap-fit spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board, which allows for easy access to the underside of the board. These have a flanged base to keep them steady.

Series Code :SR6431

Seri Kodu: SR6431

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
55 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Panel Kalınlığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
3,749 TL - 4,1656 TL 48298 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 988 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 1040 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.5 mm
11,2502 TL - 11,2502 TL 43524 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
3.0 mm
5,3088 TL - 5,8985 TL 37260 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
8,1989 TL - 9,3768 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
1.6 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 49153 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL 998 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
9,8751 TL - 10,6904 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 26 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
1.8 mm
11,6707 TL - 11,6707 TL 170566 Stokta
2.0 mm
1.75 mm
1.6 mm
4.0 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 113680 Stokta
2.0 mm
2.1 mm
1.6 mm
6.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL 12538 Stokta
2.0 mm
3.0 mm
1.6 mm
8.0 mm
11,0399 TL - 11,0399 TL 1500 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
2.0 mm
12,3015 TL - 12,3015 TL 151113 Stokta
2.0 mm
2.0 mm
1.6 mm
5.6 mm
10,8295 TL - 10,8295 TL 10000 Stokta
2.5 mm
2.1 mm
1.6 mm
1.5 mm
5,1721 TL - 5,7467 TL 3723 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
4,3787 TL - 4,8653 TL 229950 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
  • / 3
BDK Desteği 1.6 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-1-01

Fiyat Aralığı
4,1656 TL - 3,749 TL

Stok Seviyeleri
48298 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-9-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
988 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100620200002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
1040 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620600002

Fiyat Aralığı
11,2502 TL - 11,2502 TL

Stok Seviyeleri
43524 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
BDK Desteği 15.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-10-01

Fiyat Aralığı
5,8985 TL - 5,3088 TL

Stok Seviyeleri
37260 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.6 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-1-19

Fiyat Aralığı
9,3768 TL - 8,1989 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-3-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
49153 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-5-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
998 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-7-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PST-10-19

Fiyat Aralığı
10,6904 TL - 9,8751 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620100002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
26 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.8 mm PA UL94 V-2 Natural

100620500002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.2 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620900002

Fiyat Aralığı
11,6707 TL - 11,6707 TL

Stok Seviyeleri
170566 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    1.75 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    3.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100621300002

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
113680 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.1 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 8.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100612600002

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
12538 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 2.0 mm PA UL94 V-2 Natural

100620300002

Fiyat Aralığı
11,0399 TL - 11,0399 TL

Stok Seviyeleri
1500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 5.6 mm PA UL94 V-2 Natural

100621200002

Fiyat Aralığı
12,3015 TL - 12,3015 TL

Stok Seviyeleri
151113 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.0 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.8 mm
Yaylı Kilit Destekleri 1.5 mm PA UL94 V-2 Natural

100630000002

Fiyat Aralığı
10,8295 TL - 10,8295 TL

Stok Seviyeleri
10000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.1 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.5 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.5 mm
Yaylı Kilit Destekleri 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-9-01

Fiyat Aralığı
5,7467 TL - 5,1721 TL

Stok Seviyeleri
3723 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PST-7-01

Fiyat Aralığı
4,8653 TL - 4,3787 TL

Stok Seviyeleri
229950 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Flanş Çapı
    4.4 mm