Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.
Series Code :SRG0005
Seri Kodu: SRG0005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Çubuk Altı Yükseklik | Azami Tespit Kuvveti | Kulp Hareketi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 903,5889 TL - 903,5889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 626,2247 TL - 626,2247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 328,0198 TL - 328,0198 TL | 39 Stokta |
Steel
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 542,0061 TL - 542,0061 TL | 2 Stokta |
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 1.082,6454 TL - 1.082,6454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 1.160,1349 TL - 1.160,1349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 614,3437 TL - 614,3437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 825,889 TL - 825,889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 379,4568 TL - 379,4568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 396,2951 TL - 396,2951 TL | 2108 Stokta |
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 786,9504 TL - 786,9504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 347,315 TL - 347,315 TL | 1100 Stokta |
Steel
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 1.008,4009 TL - 1.008,4009 TL | 880 Stokta |
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 536,4087 TL - 536,4087 TL | 21 Stokta |
Steel
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 831,181 TL - 831,181 TL | 75 Stokta |
Steel
|
1.024 in
26.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
79
|
||
| 765,8738 TL - 765,8738 TL | 100 Stokta |
304 Stainless Steel
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
78
|
||
| 1.419,5384 TL - 1.419,5384 TL | 50 Stokta |
Steel
|
2.283 in
58.0 mm
|
4.40 kN
4.40 kN
|
70
|
||
| 447,3534 TL - 447,3534 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
1.063 in
27.0 mm
|
1.00 kN
1.00 kN
|
65
|
||
| 493,3654 TL - 493,3654 TL | 4100 Stokta |
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 895,0039 TL - 895,0039 TL | 58 Stokta |
Steel
|
1.732 in
44.0 mm
|
3.4 kN
3.4 kN
|
60