Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Vertical Manual Hold Clamps save valuable space without sacrificing holding capacity or clamp performance. A cushioned vinyl handle grip provides improved user comfort and all body and linkage components are zinc plated to resist corrosion.
Series Code :SRG0005
Seri Kodu: SRG0005
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Taban Malzemesi | Çubuk Altı Yükseklik | Azami Tespit Kuvveti | Kulp Hareketi | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 626,2247 TL - 626,2247 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 903,5889 TL - 903,5889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
76
|
||
| 542,0061 TL - 542,0061 TL | 2 Stokta |
Steel
|
0.748 in
19.0 mm
|
165.0 lbf
734 N
|
78
|
||
| 614,3437 TL - 614,3437 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 825,889 TL - 825,889 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
550.0 lbf
2446.5 N
|
72
|
||
| 379,4568 TL - 379,4568 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.295 in
7.5 mm
|
60.0 lbf
266.9 N
|
80
|
||
| 1.160,1349 TL - 1.160,1349 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.988 in
25.1 mm
|
330.0 lbf
1467.9 N
|
76
|
||
| 1.082,6454 TL - 1.082,6454 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
1.772 in
45.0 mm
|
771.0 lbf
3429.6 N
|
72
|
||
| 1.008,4009 TL - 1.008,4009 TL | 46 Stokta |
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
150.0 kg
150.0 kg
|
77
|
||
| 396,2951 TL - 396,2951 TL | 2108 Stokta |
Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
66
|
||
| 347,315 TL - 347,315 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
1.063 in
27.0 mm
|
100.0 kg
100.0 kg
|
78
|
||
| 328,0198 TL - 328,0198 TL | 39 Stokta |
Steel
|
0.492 in
12.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
166
|
||
| 536,4087 TL - 536,4087 TL | 21 Stokta |
Steel
|
0.925 in
23.5 mm
|
225.0 kg
225.0 kg
|
175
|
||
| 786,9504 TL - 786,9504 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.492 in
12.5 mm
|
50.0 kg
50.0 kg
|
166
|
||
| 303,9747 TL - 303,9747 TL | 3743 Stokta |
Steel
|
0.472 in
12 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
90
|
||
| 1.243,2093 TL - 1.243,2093 TL | 80 Stokta |
304 Stainless Steel
|
1.339 in
34.0 mm
|
2.20 kN
2.20 kN
|
60
|
||
| 702,6447 TL - 702,6447 TL | 200 Stokta |
304 Stainless Steel
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.50 kN
0.50 kN
|
166
|
||
| 1.164,2471 TL - 1.164,2471 TL | 50 Stokta |
304 Stainless Steel
|
0.925 in
23.5 mm
|
1.40 kN
1.40 kN
|
175
|
||
| 257,0723 TL - 257,0723 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.30 kN
0.30 kN
|
75
|
||
| 1.720,248 TL - 1.720,248 TL | 60 Stokta |
Steel
|
1.693 in
43.0 mm
|
3.40 kN
3.40 kN
|
90
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin