PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Series Code :SRRN
Seri Kodu: SRRN
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Pano Kalınlığını Alır | Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 32,0662 TL - 32,0662 TL | 1000 Stokta |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 38,1665 TL - 38,1665 TL | 32208 Stokta |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
||
| 39,1126 TL - 39,1126 TL | 33780 Stokta |
2 in
50.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 43,8442 TL - 43,8442 TL | 1500 Stokta |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 47,2086 TL - 47,2086 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6 in
152.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
5 in
127.0 mm
|
||
| 39,1126 TL - 39,1126 TL | 1000 Stokta |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
||
| 29,7551 TL - 29,7551 TL | 66500 Stokta |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 16,5072 TL - 16,5072 TL | 1499 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 18,0844 TL - 18,0844 TL | 8500 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
||
| 41,1993 TL - 41,1993 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
||
| 35,643 TL - 35,643 TL | 1000 Stokta |
3.299 in
83.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 22,5003 TL - 22,5003 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.299 in
83.8 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 17,8741 TL - 17,8741 TL | 4200 Stokta |
0.421 in
10.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
0.358 in
9.1 mm
|
||
| 23,3415 TL - 23,3415 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5.5 in
139.7 mm
|
|
4.504 in
114.4 mm
|
||
| 30,5932 TL - 30,5932 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
5 in
127.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
4 in
101.6 mm
|
||
| 31,9631 TL - 31,9631 TL | 422964 Stokta |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7 in
177.8 mm
|
||
| 43,8442 TL - 43,8442 TL | 2700 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3 in
76.2 mm
|
||
| 25,4444 TL - 25,4444 TL | 1248 Stokta |
8 in
203.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
7.5 in
190.5 mm
|
||
| 27,8085 TL - 27,8085 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
| 4,9124 TL - 4,9124 TL | 9500 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin