PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.
Series Code :SRRN
Seri Kodu: SRRN
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Toplam Uzunluk | Pano Kalınlığını Alır | Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 20979 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
| 14000 Stokta |
6 in
152.4 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4.5 in
114.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
| 176477 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
2.5 in
63.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6 in
152.4 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
5.5 in
139.7 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.5 in
88.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
|||
| 4440 Stokta |
4.5 in
114.3 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.461 in
164.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
54.213 in
1377.0 mm
|
|||
| 1061 Stokta |
6.673 in
169.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
6.677 in
169.6 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
6.374 in
161.9 mm
|
|||
| 3636 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
4 in
101.6 mm
|
|
3 in
76.2 mm
|
|||
| 247 Stokta |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3 in
76.2 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
2 in
50.8 mm
|
|||
| 1359820 Stokta |
4 in
101.6 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
3.5 in
88.9 mm
|
|||
| 4 Stokta |
48.339 in
1227.8 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
|
|||
| 32208 Stokta |
3.925 in
99.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
3.925 in
99.7 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
3.626 in
92.1 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin