Menü Arama

Yatay Kart Kılavuzları

Stokta

PCB card guides are used to mount circuit boards in tight spaces, such as a PCB rack. Horizontal card guides support the need for horizontal mounting of PCBs in your application. Available in different mounting methods and holding alternatives.

Series Code :SRRN

Seri Kodu: SRRN

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
82 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Toplam Uzunluk Pano Kalınlığını Alır Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe Satın Al
1248 Stokta
203.2 mm
1.6 mm
190.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
375968 Stokta
203.2 mm
1.6 mm
177.8 mm
2700 Stokta
101.6 mm
1.6 mm
76.2 mm
1000 Stokta
83.8 mm
1.6 mm
76.2 mm
500 Stokta
203.2 mm
3.2 mm
177.8 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
127.0 mm
1.6 mm
101.6 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
88.9 mm
1.6 mm
63.5 mm
4440 Stokta
114.3 mm
1.6 mm
88.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
164.1 mm
1.6 mm
1377.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
114.3 mm
3.2 mm
88.9 mm
176477 Stokta
76.2 mm
1.6 mm
63.5 mm
1359820 Stokta
101.6 mm
1.6 mm
88.9 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
63.5 mm
1.6 mm
38.1 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
152.4 mm
1.6 mm
139.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
76.2 mm
1.6 mm
50.8 mm
3636 Stokta
101.6 mm
76.2 mm
14000 Stokta
152.4 mm
5.0 mm
139.7 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
139.7 mm
1.6 mm
114.3 mm
374 Stokta
63.5 mm
38.1 mm
  • / 5
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 203.2 mm Nylon 6/6

RN-800-3


Stok Seviyeleri
1248 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    190.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 88.9 mm Nylon 6/6

RSFS-350


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    63.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 203.2 mm Nylon 6/6

RSFS-800


Stok Seviyeleri
375968 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    177.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 101.6 mm Nylon 6/6

RSSHG-401-165


Stok Seviyeleri
2700 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 83.8 mm PC

TCG1-3.300-23


Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    83.8 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 3.2 mm 203.2 mm Nylon 6/6

RDC-800-130


Stok Seviyeleri
500 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    3.2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    177.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    203.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 127.0 mm Nylon 6/6

RSFS-500


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    101.6 mm
  • Toplam Uzunluk
    127.0 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 88.9 mm Nylon 6/6

RSDC-350


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    63.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    88.9 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 114.3 mm Nylon 6/6

RSDC-450


Stok Seviyeleri
4440 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 164.1 mm Nylon 6/6

RSDC-650


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    1377.0 mm
  • Toplam Uzunluk
    164.1 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 3.2 mm 114.3 mm Nylon 6/6

RDC-450-130


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    3.2 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    114.3 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 76.2 mm Nylon 6/6

RCG-1


Stok Seviyeleri
176477 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    63.5 mm
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 101.6 mm Nylon 6/6

RCG-2


Stok Seviyeleri
1359820 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    88.9 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 63.5 mm Nylon 6/6

RSDC-250


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 0.062 in 152.4 mm Nylon 6/6

RCG-3


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    139.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 76.2 mm Nylon 6/6

RSDC-300


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    50.8 mm
  • Toplam Uzunluk
    76.2 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 101.6 mm Nylon 6/6

MPCG-400


Stok Seviyeleri
3636 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    76.2 mm
  • Toplam Uzunluk
    101.6 mm
  • Toplam Genişlik
    7.5 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 5.0 mm 152.4 mm Nylon 6/6

RCGH-60


Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    5.0 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    139.7 mm
  • Toplam Uzunluk
    152.4 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 1.6 mm 139.7 mm Nylon 6/6

RSDC-550


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Pano Kalınlığını Alır
    1.6 mm
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    114.3 mm
  • Toplam Uzunluk
    139.7 mm
Yatay Kart Kılavuzu Sıkı Geçme 63.5 mm Nylon 6/6

MPCGCN-250


Stok Seviyeleri
374 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Siyah
  • Montaj Yöntemi
    İtmeli
  • Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe
    38.1 mm
  • Toplam Uzunluk
    63.5 mm
  • Toplam Genişlik
    7.5 mm