Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
RSFS-250
Miktar | Birim fiyatı |
---|---|
500 + | 26,5417 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
Renk | Doğal renk |
---|---|
Montaj Yöntemi | İtmeli |
Pano Kalınlığını Alır | 1.6 mm |
Pano Kalınlığını Alır | 0.063 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.5 in |
Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 38.1 mm |
Toplam Uzunluk | 2.5 in |
Toplam Uzunluk | 63.5 mm |
Toplam Genişlik | 0.311 in |
Toplam Genişlik | 7.9 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 1.2 - 2.3 mm |
Pano Kalınlık Aralığı | 0.047 - 0.091 in |
Tam Malzeme | Poliamid 66 |
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin