Menü Arama

Yassı Yuvalı BDK Destekleri

Stokta

These push spacers are designed to support heavily loaded circuit boards. No through hole is required in the board which allows for easy access to the underside of the board. They come in three types: flanged base, cupped base or spring body.

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
36 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Kilitlenme Kafa Yüksekliği Delik Çapı Pano Kalınlık Aralığı Ara Parça Uzunluğu Satın Al
4,3125 TL - 5,2547 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
3,4205 TL - 3,8004 TL 589390 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
5,039 TL - 5,5989 TL 16191 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
5,6334 TL - 6,2594 TL 1872760 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
4,003 TL - 4,4479 TL 180000 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
7,5332 TL - 8,3705 TL 3000 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
4,5312 TL - 5,0347 TL 180000 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
5,1649 TL - 5,7389 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
15.9 mm
4,261 TL - 4,7344 TL 89 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
7,8184 TL - 8,6871 TL 2764 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
5,2445 TL - 5,8274 TL 1709354 Stokta
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
11.1 mm
4,4433 TL - 4,937 TL 2472 Stokta
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
4,819 TL - 5,3543 TL 25 Stokta
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
7,4229 TL - 7,4229 TL 121000 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
PS-6-19 5,1029 TL - 5,6697 TL 594162 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
5,1829 TL - 5,7589 TL 77910 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
4,3695 TL - 4,8551 TL 984 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
4,8531 TL - 5,3924 TL 1890 Stokta
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
4,1115 TL - 4,5682 TL 377307 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
3,7657 TL - 4,184 TL 18000 Stokta
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
  • / 2
Yaylı Kilit Destekleri 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-14-01

Fiyat Aralığı
5,2547 TL - 4,3125 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PS-4-01

Fiyat Aralığı
3,8004 TL - 3,4205 TL

Stok Seviyeleri
589390 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-8-19

Fiyat Aralığı
5,5989 TL - 5,039 TL

Stok Seviyeleri
16191 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-2-01

Fiyat Aralığı
6,2594 TL - 5,6334 TL

Stok Seviyeleri
1872760 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-4-01

Fiyat Aralığı
4,4479 TL - 4,003 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-6-01

Fiyat Aralığı
8,3705 TL - 7,5332 TL

Stok Seviyeleri
3000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-8-01

Fiyat Aralığı
5,0347 TL - 4,5312 TL

Stok Seviyeleri
180000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-10-01

Fiyat Aralığı
5,7389 TL - 5,1649 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-3-01

Fiyat Aralığı
4,7344 TL - 4,261 TL

Stok Seviyeleri
89 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
BDK Desteği 7.9 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-5-01

Fiyat Aralığı
8,6871 TL - 7,8184 TL

Stok Seviyeleri
2764 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

CPST-7-01

Fiyat Aralığı
5,8274 TL - 5,2445 TL

Stok Seviyeleri
1709354 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    2.5 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    2.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Teardrop Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 HB Doğal renk

PSC-1

Fiyat Aralığı
4,937 TL - 4,4433 TL

Stok Seviyeleri
2472 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.3 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Doğal renk

PSC-2

Fiyat Aralığı
5,3543 TL - 4,819 TL

Stok Seviyeleri
25 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.3 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    10.0 mm
Yaylı Kilit Destekleri 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-10-19

Fiyat Aralığı
7,4229 TL - 7,4229 TL

Stok Seviyeleri
121000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-6-19

Fiyat Aralığı
5,6697 TL - 5,1029 TL

Stok Seviyeleri
594162 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-7-19

Fiyat Aralığı
5,7589 TL - 5,1829 TL

Stok Seviyeleri
77910 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
BDK Desteği 11.1 mm (H) Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-7-01

Fiyat Aralığı
4,8551 TL - 4,3695 TL

Stok Seviyeleri
984 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Doğal renk

PS-4-19

Fiyat Aralığı
5,3924 TL - 4,8531 TL

Stok Seviyeleri
1890 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    4.8 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    5.6 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    7.1 mm
Yaylı Kilit Destekleri 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-5-01

Fiyat Aralığı
4,5682 TL - 4,1115 TL

Stok Seviyeleri
377307 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm
Yaylı Kilit Destekleri 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Doğal renk

PSM-3-01

Fiyat Aralığı
4,184 TL - 3,7657 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • Renk
    Doğal renk
  • Delik Çapı
    3.2 mm
  • Kilitlenme Kafa Yüksekliği
    4.0 mm
  • Sabitleme Biçimi
    Locking Arrowhead Fix
  • Gövde Çapı
    4.4 mm