Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
3,8167 TL - 3,8167 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,9848 TL - 1,9848 TL 315000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.7 mm
5.0 mm
0.5 mm
3,583 TL - 3,583 TL 1000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
6,7066 TL - 6,7066 TL 540 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
21.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2,8888 TL - 2,8888 TL 968000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.5 mm
19,6615 TL - 19,6615 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
40.0 mm
3.0 mm
2,2967 TL - 2,2967 TL 446940 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
16,3327 TL - 16,3327 TL 4995 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
19.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
2,6559 TL - 2,6559 TL 72600 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
8,2173 TL - 8,2173 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
39.0 mm
4.0 mm
2,2778 TL - 2,2778 TL 160760 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
23.8 mm
2.0 mm
16,6389 TL - 16,6389 TL 1962 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
22.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
0,6135 TL - 0,6135 TL 4199228 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
1,3894 TL - 1,3894 TL 620780 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
7,319 TL - 7,319 TL 558 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
17.0 mm
32.0 mm
3.0 mm
15,0057 TL - 15,0057 TL 24462 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
31.0 mm
60.0 mm
4.0 mm
2,2001 TL - 2,2001 TL 13986 Stokta
Doğal renk
PA
6.3 mm
10.0 mm
3.0 mm
25,0094 TL - 25,0094 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
21.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
2,5709 TL - 2,5709 TL 665931 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
9,5647 TL - 9,5647 TL 220500 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
  • / 31
Pul 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

032060100001

Fiyat Aralığı
3,8167 TL - 3,8167 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.7 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

041025100001

Fiyat Aralığı
1,9848 TL - 1,9848 TL

Stok Seviyeleri
315000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.7 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

0040530000VR

Fiyat Aralığı
3,583 TL - 3,583 TL

Stok Seviyeleri
1000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 21.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

0040700000VR

Fiyat Aralığı
6,7066 TL - 6,7066 TL

Stok Seviyeleri
540 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

032050100001

Fiyat Aralığı
2,8888 TL - 2,8888 TL

Stok Seviyeleri
968000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.0 mm 40.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

032120100001

Fiyat Aralığı
19,6615 TL - 19,6615 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

0040450000VR

Fiyat Aralığı
2,2967 TL - 2,2967 TL

Stok Seviyeleri
446940 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 19.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

0040650000VR

Fiyat Aralığı
16,3327 TL - 16,3327 TL

Stok Seviyeleri
4995 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 18.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

1010460000VR

Fiyat Aralığı
2,6559 TL - 2,6559 TL

Stok Seviyeleri
72600 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 25.0 mm 39.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

1010780000VR

Fiyat Aralığı
8,2173 TL - 8,2173 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    25.0 mm
  • Dış Çap
    39.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 23.8 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1020420000VR

Fiyat Aralığı
2,2778 TL - 2,2778 TL

Stok Seviyeleri
160760 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    23.8 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 22.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

1020680000VR

Fiyat Aralığı
16,6389 TL - 16,6389 TL

Stok Seviyeleri
1962 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    22.0 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

0040290000VR

Fiyat Aralığı
0,6135 TL - 0,6135 TL

Stok Seviyeleri
4199228 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

0040390000VR

Fiyat Aralığı
1,3894 TL - 1,3894 TL

Stok Seviyeleri
620780 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 17.0 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

0040640000VR

Fiyat Aralığı
7,319 TL - 7,319 TL

Stok Seviyeleri
558 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 31.0 mm 60.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

0040800000VR

Fiyat Aralığı
15,0057 TL - 15,0057 TL

Stok Seviyeleri
24462 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    31.0 mm
  • Dış Çap
    60.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.3 mm 10.0 mm 3.0 mm PA

32742

Fiyat Aralığı
2,2001 TL - 2,2001 TL

Stok Seviyeleri
13986 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 21.0 mm 34.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1010750000VR

Fiyat Aralığı
25,0094 TL - 25,0094 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

1020340000VR

Fiyat Aralığı
2,5709 TL - 2,5709 TL

Stok Seviyeleri
665931 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1020630000VR

Fiyat Aralığı
9,5647 TL - 9,5647 TL

Stok Seviyeleri
220500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round