Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 75108 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 897336 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 147000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
|||
| 362750 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 195000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 77710 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
|||
| 17688 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
| 136170 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 58365 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 37168 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 460380 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
| 459760 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 65670 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 12103 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 410130 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PA
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
|||
| 741076 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
|||
| 1344051 | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 130055 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|||
| 278502 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
|||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin