Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
2,8377 TL - 2,8377 TL 3776000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.2 mm
20.0 mm
1.0 mm
0,9924 TL - 0,9924 TL 35478 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.1 mm
14.0 mm
3.0 mm
5,9308 TL - 5,9308 TL 128440 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
21.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,8043 TL - 0,8043 TL 10956 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.6 mm
5.0 mm
2.0 mm
0,8901 TL - 0,8901 TL 1341742 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.9 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,6717 TL - 0,6717 TL 648176 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.5 mm
8.0 mm
1.0 mm
0,8942 TL - 0,8942 TL 1010490 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
12.8 mm
0.8 mm
2,5927 TL - 2,5927 TL 1989336 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.2 mm
5.0 mm
0.5 mm
19,3951 TL - 19,3951 TL 10600 Stokta
Doğal renk
PA
40.0 mm
3.0 mm
2,8888 TL - 2,8888 TL 5950 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
1,6128 TL - 1,7741 TL 735696 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
4,5632 TL - 4,5632 TL 898000 Stokta
Gri
PVDF
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
12,9324 TL - 12,9324 TL 24567 Stokta
PVDF
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
3,701 TL - 3,701 TL 14568 Stokta
Doğal renk
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
2,4291 TL - 2,4291 TL 1063060 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,9016 TL - 0,9016 TL 401190 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
4,3478 TL - 4,3478 TL 402000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
25.0 mm
1.0 mm
11,4329 TL - 11,4329 TL 2070 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
50.0 mm
3.0 mm
13,327 TL - 13,327 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
10.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
1,1814 TL - 1,4083 TL 912702 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
1.0 mm
  • / 31
Pul 10.2 mm 20.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1001530000VR

Fiyat Aralığı
2,8377 TL - 2,8377 TL

Stok Seviyeleri
3776000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.1 mm 14.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1007930000VR

Fiyat Aralığı
0,9924 TL - 0,9924 TL

Stok Seviyeleri
35478 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.1 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 21.0 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1008450000VR

Fiyat Aralığı
5,9308 TL - 5,9308 TL

Stok Seviyeleri
128440 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 2.6 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1110210400VR

Fiyat Aralığı
0,8043 TL - 0,8043 TL

Stok Seviyeleri
10956 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.6 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.9 mm 9.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

490612

Fiyat Aralığı
0,8901 TL - 0,8901 TL

Stok Seviyeleri
1341742 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 2.5 mm 8.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

490623

Fiyat Aralığı
0,6717 TL - 0,6717 TL

Stok Seviyeleri
648176 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.5 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.3 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

490627

Fiyat Aralığı
0,8942 TL - 0,8942 TL

Stok Seviyeleri
1010490 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 2.2 mm 5.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

8042560000VR

Fiyat Aralığı
2,5927 TL - 2,5927 TL

Stok Seviyeleri
1989336 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Tutucu Pul 8.4 mm 40.0 mm 3.0 mm PA

033080000001

Fiyat Aralığı
19,3951 TL - 19,3951 TL

Stok Seviyeleri
10600 Stokta
Özellikler
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Flat Washer
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 3.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

033030100001

Fiyat Aralığı
2,8888 TL - 2,8888 TL

Stok Seviyeleri
5950 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

0050410001VR

Fiyat Aralığı
1,7741 TL - 1,6128 TL

Stok Seviyeleri
735696 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PVDF

0050320500VR

Fiyat Aralığı
4,5632 TL - 4,5632 TL

Stok Seviyeleri
898000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm PVDF

0050550500VR

Fiyat Aralığı
12,9324 TL - 12,9324 TL

Stok Seviyeleri
24567 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

0050470300VR

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
14568 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 18.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1007050000VR

Fiyat Aralığı
2,4291 TL - 2,4291 TL

Stok Seviyeleri
1063060 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

0050320000VR

Fiyat Aralığı
0,9016 TL - 0,9016 TL

Stok Seviyeleri
401190 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.2 mm 25.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1008780000VR

Fiyat Aralığı
4,3478 TL - 4,3478 TL

Stok Seviyeleri
402000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.5 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1006320000VR

Fiyat Aralığı
11,4329 TL - 11,4329 TL

Stok Seviyeleri
2070 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1008880000VR

Fiyat Aralığı
13,327 TL - 13,327 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.2 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1001310000VR

Fiyat Aralığı
1,4083 TL - 1,1814 TL

Stok Seviyeleri
912702 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk