Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
1,0831 TL - 1,3372 TL 27000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
7.1 mm
17.4 mm
0.8 mm
0,7271 TL - 0,8975 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
3.3 mm
8.1 mm
1.6 mm
18,6073 TL - 18,6073 TL 37168 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
18.5 mm
36.0 mm
3.0 mm
1,8084 TL - 1,8084 TL 399792 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,8783 TL - 1,8783 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
2,229 TL - 2,229 TL 156702 Stokta
Doğal renk
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
0,7849 TL - 0,7849 TL 264418 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.7 mm
7.0 mm
0.5 mm
7,4536 TL - 7,4536 TL 228016 Stokta
Doğal renk
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
1,7762 TL - 1,7762 TL 147210 Stokta
Doğal renk
PA
13.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,8578 TL - 1,8578 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
9.0 mm
24.0 mm
2.0 mm
5,5596 TL - 5,5596 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
1,0619 TL - 1,0619 TL 7650 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
2,0315 TL - 2,0315 TL 134750 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
17.0 mm
1.6 mm
3,042 TL - 3,042 TL 146160 Stokta
Doğal renk
PA
12.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
5,1857 TL - 5,1857 TL 302130 Stokta
Doğal renk
PA
8.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1344070 2,229 TL - 2,229 TL 418860 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.4 mm
10.0 mm
2.0 mm
1,9328 TL - 1,9328 TL 205942 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
0,8819 TL - 0,8819 TL 778316 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
12,2496 TL - 12,2496 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
16.0 mm
2.0 mm
10,2878 TL - 10,2878 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
22.5 mm
39.6 mm
2.4 mm
  • / 31
Pul 0.280 in 0.687 in 0.031 in Nylon 6/6

17W06879

Fiyat Aralığı
1,3372 TL - 1,0831 TL

Stok Seviyeleri
27000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    7.1 mm
  • Dış Çap
    17.4 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
#10 N/A 0.130 in (ID) 0.318 in (OD)

17W03123

Fiyat Aralığı
0,8975 TL - 0,7271 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.3 mm
  • Dış Çap
    8.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 18.5 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1342925

Fiyat Aralığı
18,6073 TL - 18,6073 TL

Stok Seviyeleri
37168 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    18.5 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

1344046

Fiyat Aralığı
1,8084 TL - 1,8084 TL

Stok Seviyeleri
399792 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

1344050

Fiyat Aralığı
1,8783 TL - 1,8783 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

1344055

Fiyat Aralığı
2,229 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
156702 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    21.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.7 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

1344060

Fiyat Aralığı
0,7849 TL - 0,7849 TL

Stok Seviyeleri
264418 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.7 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

1342923

Fiyat Aralığı
7,4536 TL - 7,4536 TL

Stok Seviyeleri
228016 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.0 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

1344071

Fiyat Aralığı
1,7762 TL - 1,7762 TL

Stok Seviyeleri
147210 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 9.0 mm 24.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1344075

Fiyat Aralığı
1,8578 TL - 1,8578 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    9.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 15.0 mm 27.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1344076

Fiyat Aralığı
5,5596 TL - 5,5596 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

1344054

Fiyat Aralığı
1,0619 TL - 1,0619 TL

Stok Seviyeleri
7650 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 5.3 mm 17.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

1344059

Fiyat Aralığı
2,0315 TL - 2,0315 TL

Stok Seviyeleri
134750 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 12.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

1344063

Fiyat Aralığı
3,042 TL - 3,042 TL

Stok Seviyeleri
146160 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 12.0 mm 1.6 mm PA

1344066

Fiyat Aralığı
5,1857 TL - 5,1857 TL

Stok Seviyeleri
302130 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.4 mm 10.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1344070

Fiyat Aralığı
2,229 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
418860 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.4 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

1344044

Fiyat Aralığı
1,9328 TL - 1,9328 TL

Stok Seviyeleri
205942 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    12.5 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1344048

Fiyat Aralığı
0,8819 TL - 0,8819 TL

Stok Seviyeleri
778316 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.5 mm 16.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1342921

Fiyat Aralığı
12,2496 TL - 12,2496 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 22.5 mm 39.6 mm 2.4 mm PA

1342926

Fiyat Aralığı
10,2878 TL - 10,2878 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    22.5 mm
  • Dış Çap
    39.6 mm
  • Kalınlık
    2.4 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round