Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
2,2967 TL - 2,2967 TL 6143 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
76,8657 TL - 76,8657 TL 35000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
4,6892 TL - 4,6892 TL 65996 Stokta
Transparent
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
10,4405 TL - 10,4405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
PC
8.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
3,3742 TL - 3,3742 TL 10140 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
11,5349 TL - 11,5349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,3434 TL - 1,3434 TL 122400 Stokta
Doğal renk
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
0,8901 TL - 0,8901 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
3,764 TL - 3,764 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
PC
2.1 mm
4.0 mm
0.5 mm
9,3996 TL - 9,3996 TL 7356 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,465 TL - 1,465 TL 772620 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.5 mm
0,8441 TL - 0,8441 TL 32980 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
9.0 mm
1.0 mm
2,8816 TL - 2,8816 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
6.5 mm
15.0 mm
5.0 mm
48,0794 TL - 48,0794 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.5 mm
1,257 TL - 1,257 TL 401604 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
31,9509 TL - 31,9509 TL 7500 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
25.0 mm
49.0 mm
4.0 mm
0,8778 TL - 0,8778 TL 7051524 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
0,6329 TL - 0,6329 TL 135288 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,7523 TL - 0,7523 TL 786182 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
1,3704 TL - 1,3704 TL 265000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
  • / 31
Pul 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1010540000VR

Fiyat Aralığı
2,2967 TL - 2,2967 TL

Stok Seviyeleri
6143 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

1010800000VR

Fiyat Aralığı
76,8657 TL - 76,8657 TL

Stok Seviyeleri
35000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    31.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PC

173000300022

Fiyat Aralığı
4,6892 TL - 4,6892 TL

Stok Seviyeleri
65996 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 8.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PC

173000800022

Fiyat Aralığı
10,4405 TL - 10,4405 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1020480000VR

Fiyat Aralığı
3,3742 TL - 3,3742 TL

Stok Seviyeleri
10140 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1020580000VR

Fiyat Aralığı
11,5349 TL - 11,5349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

32735

Fiyat Aralığı
1,3434 TL - 1,3434 TL

Stok Seviyeleri
122400 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

490617

Fiyat Aralığı
0,8901 TL - 0,8901 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 2.1 mm 4.0 mm 0.5 mm PC

173000200022

Fiyat Aralığı
3,764 TL - 3,764 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    2.1 mm
  • Dış Çap
    4.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

032100100001

Fiyat Aralığı
9,3996 TL - 9,3996 TL

Stok Seviyeleri
7356 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Tutucu Pul 6.4 mm 11.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

041060000001

Fiyat Aralığı
1,465 TL - 1,465 TL

Stok Seviyeleri
772620 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Anti-Loss Flat Washer
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 9.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1010260000VR

Fiyat Aralığı
0,8441 TL - 0,8441 TL

Stok Seviyeleri
32980 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.5 mm 15.0 mm 5.0 mm PA

36445

Fiyat Aralığı
2,8816 TL - 2,8816 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 17.0 mm 28.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1010700000VR

Fiyat Aralığı
48,0794 TL - 48,0794 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

1020250000VR

Fiyat Aralığı
1,257 TL - 1,257 TL

Stok Seviyeleri
401604 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 25.0 mm 49.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

0040750000VR

Fiyat Aralığı
31,9509 TL - 31,9509 TL

Stok Seviyeleri
7500 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    25.0 mm
  • Dış Çap
    49.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

490620

Fiyat Aralığı
0,8778 TL - 0,8778 TL

Stok Seviyeleri
7051524 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

470827

Fiyat Aralığı
0,6329 TL - 0,6329 TL

Stok Seviyeleri
135288 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

0040220000VR

Fiyat Aralığı
0,7523 TL - 0,7523 TL

Stok Seviyeleri
786182 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

1010360000VR

Fiyat Aralığı
1,3704 TL - 1,3704 TL

Stok Seviyeleri
265000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round