Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
7,4858 TL - 7,4858 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
16.5 mm
32.0 mm
3.0 mm
0,8855 TL - 0,8855 TL 223000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
13,4215 TL - 13,4215 TL 323169 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,2003 TL - 1,2003 TL 1040860 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
15.0 mm
1.5 mm
1,2003 TL - 1,2003 TL 14679 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
15.0 mm
1.6 mm
1,3421 TL - 1,3421 TL 88000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,0718 TL - 1,0718 TL 4646000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,8809 TL - 0,8809 TL 836076 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
10,1134 TL - 10,1134 TL 1226505 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
20.2 mm
30.0 mm
1.0 mm
6,1909 TL - 7,7031 TL 620886 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
2.0 mm
1,8241 TL - 1,8241 TL 581 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
7.5 mm
18.0 mm
1.5 mm
2,5047 TL - 2,5047 TL 102240 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
20.0 mm
2.0 mm
4,716 TL - 4,716 TL 168000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
26.0 mm
35.0 mm
1.0 mm
1,7958 TL - 1,7958 TL 17062 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.9 mm
15.9 mm
2.5 mm
4,4896 TL - 5,586 TL 2756600 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.1 mm
6.0 mm
1.0 mm
19,5992 TL - 19,5992 TL 8756 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
21.0 mm
36.0 mm
3.0 mm
1,6333 TL - 1,6333 TL 375000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
11.2 mm
18.0 mm
1.2 mm
6,5228 TL - 6,5228 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
21,4556 TL - 21,4556 TL 65978 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
16.2 mm
25.0 mm
3.0 mm
3,701 TL - 3,701 TL 20912 Stokta
Doğal renk
PP
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
  • / 31
Pul 16.5 mm 32.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

0040240000VR

Fiyat Aralığı
7,4858 TL - 7,4858 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    16.5 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1001400000VR

Fiyat Aralığı
0,8855 TL - 0,8855 TL

Stok Seviyeleri
223000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.2 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1001450000VR

Fiyat Aralığı
13,4215 TL - 13,4215 TL

Stok Seviyeleri
323169 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.4 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

1006730000VR

Fiyat Aralığı
1,2003 TL - 1,2003 TL

Stok Seviyeleri
1040860 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

1020260000VR

Fiyat Aralığı
1,2003 TL - 1,2003 TL

Stok Seviyeleri
14679 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1110310400VR

Fiyat Aralığı
1,3421 TL - 1,3421 TL

Stok Seviyeleri
88000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

490622

Fiyat Aralığı
1,0718 TL - 1,0718 TL

Stok Seviyeleri
4646000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

490626

Fiyat Aralığı
0,8809 TL - 0,8809 TL

Stok Seviyeleri
836076 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 20.2 mm 30.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1009540000VR

Fiyat Aralığı
10,1134 TL - 10,1134 TL

Stok Seviyeleri
1226505 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    20.2 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.2 mm 8.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1001180000VR

Fiyat Aralığı
7,7031 TL - 6,1909 TL

Stok Seviyeleri
620886 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 7.5 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

1007130000VR

Fiyat Aralığı
1,8241 TL - 1,8241 TL

Stok Seviyeleri
581 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    7.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.4 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1001470000VR

Fiyat Aralığı
2,5047 TL - 2,5047 TL

Stok Seviyeleri
102240 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 26.0 mm 35.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1005230000VR

Fiyat Aralığı
4,716 TL - 4,716 TL

Stok Seviyeleri
168000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    26.0 mm
  • Dış Çap
    35.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.9 mm 15.9 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1006630000VR

Fiyat Aralığı
1,7958 TL - 1,7958 TL

Stok Seviyeleri
17062 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 3.1 mm 6.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1006020000VR

Fiyat Aralığı
5,586 TL - 4,4896 TL

Stok Seviyeleri
2756600 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    6.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 21.0 mm 36.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1007490000VR

Fiyat Aralığı
19,5992 TL - 19,5992 TL

Stok Seviyeleri
8756 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    36.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

1006770000VR

Fiyat Aralığı
1,6333 TL - 1,6333 TL

Stok Seviyeleri
375000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    11.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 15.0 mm 50.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1007430000VR

Fiyat Aralığı
6,5228 TL - 6,5228 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 16.2 mm 25.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1009350000VR

Fiyat Aralığı
21,4556 TL - 21,4556 TL

Stok Seviyeleri
65978 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    16.2 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm PP

0050470300VR

Fiyat Aralığı
3,701 TL - 3,701 TL

Stok Seviyeleri
20912 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round