Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
0,9404 TL - 0,9404 TL 2000 Stokta
Siyah
PA
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
2,8421 TL - 2,8421 TL 367264 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
3.0 mm
1,5186 TL - 1,8375 TL 6059 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.8 mm
9.5 mm
0.8 mm
2,7815 TL - 2,7815 TL 65920 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
15.0 mm
30.0 mm
2.5 mm
9,7682 TL - 9,7682 TL 484260 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
9.0 mm
2.5 mm
5,1447 TL - 5,1447 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.5 mm
2,0651 TL - 2,4987 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Siyah
Nylon 6/6
6.4 mm
18.3 mm
1.6 mm
2,0416 TL - 2,5142 TL 631693 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
2.2 mm
5.5 mm
0.5 mm
13,1835 TL - 16,2759 TL 175538 Stokta
Siyah
Nylon 6/6
6.0 mm
20.0 mm
4.0 mm
1,2778 TL - 1,5775 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
15.9 mm
1.6 mm
2,5128 TL - 2,5128 TL 528 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.0 mm
19.1 mm
1.6 mm
1,3434 TL - 1,3434 TL 112812 Stokta
Siyah
PA
1,2326 TL - 1,5217 TL 2984 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
9.9 mm
17.5 mm
0.8 mm
0,8277 TL - 1,0218 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
3 mm
5.5 mm
0.9 mm
2,2967 TL - 2,2967 TL 44143 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
20.0 mm
2.0 mm
76,8657 TL - 76,8657 TL 35000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
31.0 mm
50.0 mm
4.0 mm
0,6329 TL - 0,6329 TL 360768 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
11.0 mm
1.6 mm
0,8778 TL - 0,8778 TL 7614348 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
11,5349 TL - 11,5349 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,3434 TL - 1,3434 TL 122400 Stokta
Doğal renk
PA
4.3 mm
8.0 mm
5.0 mm
  • / 31
Pul 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm PA

003030059902

Fiyat Aralığı
0,9404 TL - 0,9404 TL

Stok Seviyeleri
2000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.2 mm 12.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1342918

Fiyat Aralığı
2,8421 TL - 2,8421 TL

Stok Seviyeleri
367264 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
1/4 N/A 0.189 in (ID) 0.375 in (OD)

17W03764

Fiyat Aralığı
1,8375 TL - 1,5186 TL

Stok Seviyeleri
6059 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.8 mm
  • Dış Çap
    9.5 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 15.0 mm 30.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1344053

Fiyat Aralığı
2,7815 TL - 2,7815 TL

Stok Seviyeleri
65920 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.2 mm 9.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

1342920

Fiyat Aralığı
9,7682 TL - 9,7682 TL

Stok Seviyeleri
484260 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.4 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

032080000001

Fiyat Aralığı
5,1447 TL - 5,1447 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.250 in 0.719 in 0.062 in Siyah Nylon 6/6

17W07191B

Fiyat Aralığı
2,4987 TL - 2,0651 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.3 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 2.2 mm 5.5 mm 0.5 mm Nylon 6/6

0040020000VR

Fiyat Aralığı
2,5142 TL - 2,0416 TL

Stok Seviyeleri
631693 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    2.2 mm
  • Dış Çap
    5.5 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

8013060902

Fiyat Aralığı
16,2759 TL - 13,1835 TL

Stok Seviyeleri
175538 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
3/8 N/A 0.250 in (ID) 0.625 in (OD)

17W06255

Fiyat Aralığı
1,5775 TL - 1,2778 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    15.9 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.0 mm 19.1 mm 1.6 mm Nylon 6/6

12470

Fiyat Aralığı
2,5128 TL - 2,5128 TL

Stok Seviyeleri
528 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Tutucu Pul 8.4 mm 17.0 mm 2.0 mm PA

003080059902

Fiyat Aralığı
1,3434 TL - 1,3434 TL

Stok Seviyeleri
112812 Stokta
Özellikler
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Siyah
  • Tam Malzeme
    Poliamid 6/6
  • Teknik özellikler
    DIN 125
Yassı Pul 0.390 in 0.688 in 0.031 in Nylon 6/6

17W06881

Fiyat Aralığı
1,5217 TL - 1,2326 TL

Stok Seviyeleri
2984 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    9.9 mm
  • Dış Çap
    17.5 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 0.120 in 0.218 in 0.037 in Nylon 6/6

17W02181

Fiyat Aralığı
1,0218 TL - 0,8277 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3 mm
  • Dış Çap
    5.5 mm
  • Kalınlık
    0.9 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.0 mm 20.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1010540000VR

Fiyat Aralığı
2,2967 TL - 2,2967 TL

Stok Seviyeleri
44143 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 31.0 mm 50.0 mm 4.0 mm Nylon 6/6

1010800000VR

Fiyat Aralığı
76,8657 TL - 76,8657 TL

Stok Seviyeleri
35000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    31.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 11.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

470827

Fiyat Aralığı
0,6329 TL - 0,6329 TL

Stok Seviyeleri
360768 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

490620

Fiyat Aralığı
0,8778 TL - 0,8778 TL

Stok Seviyeleri
7614348 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1020580000VR

Fiyat Aralığı
11,5349 TL - 11,5349 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.3 mm 8.0 mm 5.0 mm PA

32735

Fiyat Aralığı
1,3434 TL - 1,3434 TL

Stok Seviyeleri
122400 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round