Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
0,8778 TL - 0,8778 TL 7888936 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
4,6892 TL - 4,6892 TL 107982 Stokta
Transparent
PC
3.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
10,4405 TL - 10,4405 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Transparent
PC
8.5 mm
18.0 mm
1.6 mm
2,0605 TL - 2,0605 TL 819324 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.2 mm
12.0 mm
2.0 mm
1,4366 TL - 1,4366 TL 19000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
3.0 mm
5,0567 TL - 5,0567 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
30.0 mm
3.0 mm
1,5406 TL - 1,5406 TL 375751 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.4 mm
25.0 mm
2.0 mm
1,8052 TL - 1,8052 TL 6645 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
2.0 mm
1,3421 TL - 1,3421 TL 88000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.1 mm
5.0 mm
3.0 mm
1,6945 TL - 1,6945 TL 734118 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.1 mm
11.0 mm
1.0 mm
0,7237 TL - 0,7237 TL 1407567 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
8.0 mm
3.0 mm
2,5927 TL - 2,5927 TL 507824 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
25.0 mm
1.6 mm
1,1638 TL - 1,1638 TL 461055 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.9 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,068 TL - 1,068 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
18.0 mm
1.5 mm
2,4102 TL - 2,4102 TL 1166000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.2 mm
10.0 mm
1.2 mm
1,0718 TL - 1,0718 TL 1386000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.1 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,8809 TL - 0,8809 TL 836076 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
8.0 mm
0.8 mm
3,3176 TL - 3,3176 TL 439944 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
7.2 mm
1.0 mm
5,2468 TL - 5,2468 TL 399462 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
25.0 mm
2.5 mm
0,8855 TL - 0,8855 TL 1450000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
16.0 mm
1.0 mm
  • / 31
Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

490620

Fiyat Aralığı
0,8778 TL - 0,8778 TL

Stok Seviyeleri
7888936 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.3 mm 8.0 mm 0.8 mm PC

173000300022

Fiyat Aralığı
4,6892 TL - 4,6892 TL

Stok Seviyeleri
107982 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Yassı Pul 8.5 mm 18.0 mm 1.6 mm PC

173000800022

Fiyat Aralığı
10,4405 TL - 10,4405 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.2 mm 12.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1001320000VR

Fiyat Aralığı
2,0605 TL - 2,0605 TL

Stok Seviyeleri
819324 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.2 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.2 mm 16.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1001430000VR

Fiyat Aralığı
1,4366 TL - 1,4366 TL

Stok Seviyeleri
19000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 30.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1006680000VR

Fiyat Aralığı
5,0567 TL - 5,0567 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.4 mm 25.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1020220000VR

Fiyat Aralığı
1,5406 TL - 1,5406 TL

Stok Seviyeleri
375751 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 3.1 mm 5.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1110300400VR

Fiyat Aralığı
1,8052 TL - 1,8052 TL

Stok Seviyeleri
6645 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 3.1 mm 5.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

1110310400VR

Fiyat Aralığı
1,3421 TL - 1,3421 TL

Stok Seviyeleri
88000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.1 mm
  • Dış Çap
    5.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.1 mm 11.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

490619

Fiyat Aralığı
1,6945 TL - 1,6945 TL

Stok Seviyeleri
734118 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.1 mm
  • Dış Çap
    11.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.2 mm 8.0 mm 3.0 mm Nylon 6/6

490625

Fiyat Aralığı
0,7237 TL - 0,7237 TL

Stok Seviyeleri
1407567 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 25.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

8041690000VR

Fiyat Aralığı
2,5927 TL - 2,5927 TL

Stok Seviyeleri
507824 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.9 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

490618

Fiyat Aralığı
1,1638 TL - 1,1638 TL

Stok Seviyeleri
461055 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.2 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

0040160000VR

Fiyat Aralığı
1,068 TL - 1,068 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.2 mm 10.0 mm 1.2 mm Nylon 6/6

1001210000VR

Fiyat Aralığı
2,4102 TL - 2,4102 TL

Stok Seviyeleri
1166000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.1 mm 10.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

490622

Fiyat Aralığı
1,0718 TL - 1,0718 TL

Stok Seviyeleri
1386000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.1 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.3 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

490626

Fiyat Aralığı
0,8809 TL - 0,8809 TL

Stok Seviyeleri
836076 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 3.2 mm 7.2 mm 1.0 mm Nylon 6/6

8042400000VR

Fiyat Aralığı
3,3176 TL - 3,3176 TL

Stok Seviyeleri
439944 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.2 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 5.3 mm 25.0 mm 2.5 mm Nylon 6/6

033050000001

Fiyat Aralığı
5,2468 TL - 5,2468 TL

Stok Seviyeleri
399462 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 8.2 mm 16.0 mm 1.0 mm Nylon 6/6

1001400000VR

Fiyat Aralığı
0,8855 TL - 0,8855 TL

Stok Seviyeleri
1450000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk