Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0831 TL - 1,3372 TL | 27000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.280 in
7.1 mm
|
0.687 in
17.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7271 TL - 0,8975 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.130 in
3.3 mm
|
0.318 in
8.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 18,6073 TL - 18,6073 TL | 37168 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.728 in
18.5 mm
|
1.417 in
36.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,8084 TL - 1,8084 TL | 399792 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,8783 TL - 1,8783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,229 TL - 2,229 TL | 156702 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7849 TL - 0,7849 TL | 264418 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 7,4536 TL - 7,4536 TL | 228016 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,7762 TL - 1,7762 TL | 147210 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.512 in
13.0 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,8578 TL - 1,8578 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,5596 TL - 5,5596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,0619 TL - 1,0619 TL | 7650 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0315 TL - 2,0315 TL | 134750 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,042 TL - 3,042 TL | 146160 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 5,1857 TL - 5,1857 TL | 302130 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1344070 | 2,229 TL - 2,229 TL | 418860 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.134 in
3.4 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
|
| 1,9328 TL - 1,9328 TL | 217581 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8819 TL - 0,8819 TL | 778316 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.193 in
4.9 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 12,2496 TL - 12,2496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,2878 TL - 10,2878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PA
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm