Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2294 TL - 2,2294 TL | 436 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 5,562 TL - 5,562 TL | 130364 Stokta |
Transparent
|
PC
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 2,0605 TL - 2,0605 TL | 976878 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,4366 TL - 1,4366 TL | 19000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 5,0567 TL - 5,0567 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,5406 TL - 1,5406 TL | 375751 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,8052 TL - 1,8052 TL | 6645 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.122 in
3.1 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 4,5316 TL - 4,5316 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Transparent
|
PC
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,9045 TL - 0,9045 TL | 726000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.244 in
6.2 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 0,8855 TL - 0,8855 TL | 1441000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 13,4215 TL - 13,4215 TL | 323169 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 1,2003 TL - 1,2003 TL | 1040860 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,2003 TL - 1,2003 TL | 14679 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,4241 TL - 2,4241 TL | 955 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.563 in
14.3 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5,0362 TL - 5,0362 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Transparent
|
PC
|
0.177 in
4.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 4,6892 TL - 4,6892 TL | 131978 Stokta |
Transparent
|
PC
|
0.13 in
3.3 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 10,4405 TL - 10,4405 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Transparent
|
PC
|
0.335 in
8.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 7,4858 TL - 7,4858 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.65 in
16.5 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 6,8926 TL - 6,8926 TL | 1906 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,51 TL - 0,51 TL | 3804913 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin