Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,0417 TL - 1,0417 TL | 2847600 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.087 in
2.2 mm
|
||
| 6,9092 TL - 6,9092 TL | 239000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.142 in
3.6 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,7523 TL - 0,7523 TL | 2884938 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 3,583 TL - 3,583 TL | 1000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.512 in
13.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 6,7066 TL - 6,7066 TL | 540 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.827 in
21.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,8901 TL - 0,8901 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.165 in
4.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,764 TL - 3,764 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Transparent
|
PC
|
0.083 in
2.1 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,2001 TL - 2,2001 TL | 31654 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.248 in
6.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 2,8816 TL - 2,8816 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PA
|
0.256 in
6.5 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 3,8167 TL - 3,8167 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 1,3894 TL - 1,3894 TL | 620780 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 0,6135 TL - 0,6135 TL | 3571492 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.551 in
14.0 mm
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,9848 TL - 1,9848 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.106 in
2.7 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 7,319 TL - 7,319 TL | 558 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.669 in
17.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 31,9509 TL - 31,9509 TL | 7500 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1.929 in
49.0 mm
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 3,1122 TL - 3,1122 TL | 902699 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
||
| 4,3423 TL - 4,3423 TL | 11660 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
|
|
|
||
| 19,9769 TL - 19,9769 TL | 4320 Stokta |
Siyah
|
PVC
|
|
|
|
||
| 8,35 TL - 8,35 TL | 41760 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
1.457 in
37.0 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 8,5134 TL - 8,5134 TL | 35586 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
1.496 in
38.0 mm
|
1.646 in
41.8 mm
|
0.118 in
3.0 mm