Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,578 TL - 3,1828 TL | 1998 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.440 in
11.2 mm
|
0.650 in
16.5 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,0277 TL - 1,2686 TL | 2340 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.320 in
8.1 mm
|
0.562 in
14.3 mm
|
0.020 in
0.5 mm
|
||
| 1,3054 TL - 1,6115 TL | 2040000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 3,0317 TL - 3,0317 TL | 140000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.375 in
9.5 mm
|
0.750 in
19.1 mm
|
0.125 in
3.2 mm
|
||
| 1,0774 TL - 1,4461 TL | 2408780 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.171 in
4.3 mm
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.100 in
2.5 mm
|
||
| 5,1447 TL - 5,1447 TL | 28446 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,0651 TL - 2,4987 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Siyah
|
Nylon 6/6
|
0.250 in
6.4 mm
|
0.719 in
18.3 mm
|
0.062 in
1.6 mm
|
||
| 0,8277 TL - 1,0218 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.120 in
3 mm
|
0.218 in
5.5 mm
|
0.037 in
0.9 mm
|
||
| Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.516 in
13.1 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
|||
| 0,8176 TL - 1,0093 TL | 393174 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.125 in
3.2 mm
|
0.235 in
6 mm
|
0.040 in
1 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin