Menü Arama

Yassı Pullar - Plastik

Stokta

Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.

They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.

  • Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılır.
  • Korozyona, aşınmaya ve çoğu kimyasala karşı dayanıklıdır.
  • Güvenli ve istikrarlı bir bağlantı sağlar, riski azaltır.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
610 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Renk Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
6.5 mm
19.1 mm
1.6 mm
1,3882 TL - 1,3882 TL 942744 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
3.2 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,8084 TL - 1,8084 TL 278476 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
1,9328 TL - 1,9328 TL 293942 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.3 mm
12.5 mm
1.6 mm
2,5719 TL - 2,5719 TL 39951 Stokta
Doğal renk
PA
13.3 mm
22.0 mm
1.5 mm
2,2959 TL - 2,2959 TL 173656 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
8.2 mm
15.0 mm
1.5 mm
1,7762 TL - 1,7762 TL 136170 Stokta
Doğal renk
PA
13.0 mm
18.0 mm
2.0 mm
1,666 TL - 1,666 TL 141330 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
17.0 mm
28.0 mm
2.0 mm
1,0513 TL - 1,0513 TL 308104 Stokta
Doğal renk
PA
9.2 mm
14.5 mm
2.0 mm
12,2496 TL - 12,2496 TL 17050 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
10.5 mm
16.0 mm
2.0 mm
1,8783 TL - 1,8783 TL 14000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
15.0 mm
1.6 mm
0,9912 TL - 0,9912 TL 553202 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
4.3 mm
7.0 mm
0.5 mm
1344051 2,7693 TL - 2,7693 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
PA
10.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
2,229 TL - 2,229 TL 243860 Stokta
Doğal renk
PA
10.5 mm
21.0 mm
2.0 mm
3,042 TL - 3,042 TL 85890 Stokta
Doğal renk
PA
12.5 mm
27.0 mm
2.5 mm
1,7762 TL - 1,7762 TL 116900 Stokta
Doğal renk
PA
10.5 mm
18.0 mm
2.0 mm
0,8819 TL - 0,8819 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Doğal renk
Nylon 6/6
4.9 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,386 TL - 1,386 TL 114000 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
5.5 mm
12.8 mm
0.8 mm
1,0619 TL - 1,0619 TL 210200 Stokta
Doğal renk
Nylon 6/6
6.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
7,4536 TL - 7,4536 TL 310040 Stokta
Doğal renk
PA
14.5 mm
25.0 mm
3.0 mm
  • / 31
1/2 N/A 0.257 in (ID) 0.750 in (OD)

17W07530


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.5 mm
  • Dış Çap
    19.1 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 10.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1344045

Fiyat Aralığı
1,3882 TL - 1,3882 TL

Stok Seviyeleri
942744 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 18.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

1344046

Fiyat Aralığı
1,8084 TL - 1,8084 TL

Stok Seviyeleri
278476 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 5.3 mm 12.5 mm 1.6 mm Nylon 6/6

1344044

Fiyat Aralığı
1,9328 TL - 1,9328 TL

Stok Seviyeleri
293942 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    12.5 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 13.3 mm 22.0 mm 1.5 mm PA

1344067

Fiyat Aralığı
2,5719 TL - 2,5719 TL

Stok Seviyeleri
39951 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.3 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.2 mm 15.0 mm 1.5 mm Nylon 6/6

1344061

Fiyat Aralığı
2,2959 TL - 2,2959 TL

Stok Seviyeleri
173656 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.2 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 13.0 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

1344071

Fiyat Aralığı
1,7762 TL - 1,7762 TL

Stok Seviyeleri
136170 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 17.0 mm 28.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1344065

Fiyat Aralığı
1,666 TL - 1,666 TL

Stok Seviyeleri
141330 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    28.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 9.2 mm 14.5 mm 2.0 mm PA

1344052

Fiyat Aralığı
1,0513 TL - 1,0513 TL

Stok Seviyeleri
308104 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    9.2 mm
  • Dış Çap
    14.5 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 16.0 mm 2.0 mm Nylon 6/6

1342921

Fiyat Aralığı
12,2496 TL - 12,2496 TL

Stok Seviyeleri
17050 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 15.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

1344050

Fiyat Aralığı
1,8783 TL - 1,8783 TL

Stok Seviyeleri
14000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 4.3 mm 7.0 mm 0.5 mm Nylon 6/6

1344047

Fiyat Aralığı
0,9912 TL - 0,9912 TL

Stok Seviyeleri
553202 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 10.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

1344051

Fiyat Aralığı
2,7693 TL - 2,7693 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 21.0 mm 2.0 mm PA

1344055

Fiyat Aralığı
2,229 TL - 2,229 TL

Stok Seviyeleri
243860 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    21.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 12.5 mm 27.0 mm 2.5 mm PA

1344063

Fiyat Aralığı
3,042 TL - 3,042 TL

Stok Seviyeleri
85890 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    12.5 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.5 mm 18.0 mm 2.0 mm PA

1344056

Fiyat Aralığı
1,7762 TL - 1,7762 TL

Stok Seviyeleri
116900 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.9 mm 8.0 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1344048

Fiyat Aralığı
0,8819 TL - 0,8819 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    4.9 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 5.5 mm 12.8 mm 0.8 mm Nylon 6/6

1344049

Fiyat Aralığı
1,386 TL - 1,386 TL

Stok Seviyeleri
114000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.5 mm
  • Dış Çap
    12.8 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 6.4 mm 16.0 mm 1.6 mm Nylon 6/6

1344054

Fiyat Aralığı
1,0619 TL - 1,0619 TL

Stok Seviyeleri
210200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Renk
    Doğal renk
Pul 14.5 mm 25.0 mm 3.0 mm PA

1342923

Fiyat Aralığı
7,4536 TL - 7,4536 TL

Stok Seviyeleri
310040 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    14.5 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
  • Pul Şekli
    Round