Plastic flat washer provides electrical insulation and protects against moisture. It offers a good combination of mechanical, thermal, chemical and abrasion resistance, making it suitable for various industrial applications.
They help ensure a safe and stable connection and reduce the risk of damage to the fastened material or the fastener itself. It guarantees full insulation, cushioning and distance.
Malzeme: PA, Nylon, PEEK, PP, PC, POM, PVDF Renk: Natural, Black, Brown Malzeme Tutuşabilirlik Standardı: , UL94 V-2, UL94 V-0, UL94 HBSeri Kodu:
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Renk | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,3882 TL - 1,3882 TL | 854744 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,386 TL - 1,386 TL | 114000 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.504 in
12.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 1,0619 TL - 1,0619 TL | 55220 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,0315 TL - 2,0315 TL | 134750 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 3,042 TL - 3,042 TL | 109620 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.492 in
12.5 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,5719 TL - 2,5719 TL | 39951 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.524 in
13.3 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 12,2496 TL - 12,2496 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.63 in
16.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 10,2878 TL - 10,2878 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
PA
|
0.886 in
22.5 mm
|
1.559 in
39.6 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 1,8084 TL - 1,8084 TL | 299844 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
| 1,8783 TL - 1,8783 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 2,229 TL - 2,229 TL | 246246 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.413 in
10.5 mm
|
0.827 in
21.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,7849 TL - 0,7849 TL | 264418 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.146 in
3.7 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 2,7561 TL - 2,7561 TL | 458784 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.945 in
24.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,0293 TL - 2,0293 TL | 39700 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.295 in
7.5 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2705 TL - 2,2705 TL | 119466 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.354 in
9.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 5,5596 TL - 5,5596 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.591 in
15.0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 1,0513 TL - 1,0513 TL | 136944 Stokta |
Doğal renk
|
PA
|
0.362 in
9.2 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 0,8569 TL - 0,8569 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.217 in
5.5 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 3,5625 TL - 3,5625 TL | 227084 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,2959 TL - 2,2959 TL | 357352 Stokta |
Doğal renk
|
Nylon 6/6
|
0.323 in
8.2 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.059 in
1.5 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin