17W03748
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 1000 - 4999 | 2,1455 TL |
| 5000 - 9999 | 1,8336 TL |
| 10000 + | 1,6068 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| İç Çap | 7.9 mm |
|---|---|
| İç Çap | 0.312 in |
| Dış Çap | 9.5 mm |
| Dış Çap | 0.375 in |
| Kalınlık | 3.2 mm |
| Kalınlık | 0.125 in |
| Somunu Tipi | Yassı Pul |
| Pul Şekli | Round |
| Renk | Doğal renk |
| Tam Malzeme | Nylon 6/6 |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| GTIP Numarası | 3926909790 |
Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız
Bizimle iletişime geçtiğiniz için teşekkür ederiz, size en kısa süre içinde yanıt vereceğiz
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin