Menü Arama

Yassı Pul 0.380 in 0.625 in 0.062 in Nylon 6/6

Naylondan imal edilen bu standart yassı pul Emperyal boyutlarda da mevcuttur. Naylon, mekanik direnç özelliklerini iyi bir şekilde dengeler; sıcaklık, kimyasallar ve aşınmaya karşı iyi direnç sağladığından birçok farklı endüstriyel uygulamada kullanılır.
Ürün kodu:

16FW375062

42000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
1000 - 4999 0,9631 TL
5000 - 19999 0,8667 TL
20000 + 0,7802 TL
Standart paket: 1000

Şunun katları halinde sipariş ver: 1000

Toplam fiyat:

963,10 TL

1000 x 0,9631 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
İç Çap 9.7 mm
Dış Çap 15.9 mm
Kalınlık 1.6 mm
Renk Doğal renk
Tam Malzeme Nylon 6/6
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-2
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin