Menü Arama

Pul 11.2 mm 18.0 mm 1.2 mm PA

Naylondan imal edilen bu standart yassı pul Emperyal boyutlarda da mevcuttur. Naylon, mekanik direnç özelliklerini iyi bir şekilde dengeler; sıcaklık, kimyasallar ve aşınmaya karşı iyi direnç sağladığından birçok farklı endüstriyel uygulamada kullanılır.
Ürün kodu:

003100700001

104000 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
500 + 3,3645 TL
Standart paket: 500

Şunun katları halinde sipariş ver: 500

Toplam fiyat:

1.682,25 TL

500 x 3,3645 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Somunu Tipi Yassı Pul
Pul Şekli Round
Renk Doğal renk
Tam Malzeme Poliamid 66
GTIP Numarası 3926909790

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin