Menü Arama

Yassı Pullar - Metal

Stokta

Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılan Metal Yassı Pul. Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım için iyi sıcaklık, kimyasal ve aşınma direnci ile iyi bir mekanik güç dengesi sunar.

Güvenli ve sağlam bir bağlantının sağlanmasına yardımcı olabilir ve sabitlenen malzemeye veya bağlantı elemanının kendisine zarar gelme riskini azaltabilir.Tam bir yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar.

  • Malzeme: Çelik, Paslanmaz Çelik, 303 Paslanmaz Çelik
  • Renk: Doğal (Gümüş)

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Kalınlık Satın Al
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
10 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
4.0 mm
13.0 mm
M4
2.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
6.0 mm
20.0 mm
M6
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
4.0 mm
13.0 mm
M4
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
5.0 mm
16.0 mm
M5
3.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
6.0 mm
15.0 mm
M6
4.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
8.0 mm
20.0 mm
M8
5.0 mm
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
  • / 3
Son Kat Pulu 10.0 mm 32.0 mm M10 Stainless Steel

1504900


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 10.0 mm 25.0 mm M10 Stainless Steel

1504898


Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Stainless Steel

1504897


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Stainless Steel

1504901


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Stainless Steel

1504905


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Stainless Steel

1504909


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 12.0 mm 30.0 mm M12 Stainless Steel

1504902


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Stainless Steel

1504899


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Stainless Steel

1504903


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.0 mm 13.0 mm 2.5 mm Stainless Steel

1504907


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.0 mm 16.0 mm 3.0 mm Stainless Steel

1504911


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 12.0 mm 40.0 mm M12 Stainless Steel

1504904


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 4.0 mm 10.0 mm M4 Stainless Steel

1504906


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 5.0 mm 13.0 mm M5 Stainless Steel

1504910


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.0 mm 20.0 mm 4.0 mm Stainless Steel

1504915


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 4.0 mm 13.0 mm M4 Stainless Steel

1504908


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 5.0 mm 16.0 mm M5 Steel

1504936


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 6.0 mm 15.0 mm M6 Stainless Steel

1504914


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.0 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    4.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 8.0 mm 20.0 mm M8 Stainless Steel

1504918


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M8
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 10.0 mm 25.0 mm M10 Steel

1504922


Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round