Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılan Metal Yassı Pul. Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım için iyi sıcaklık, kimyasal ve aşınma direnci ile iyi bir mekanik güç dengesi sunar.
Güvenli ve sağlam bir bağlantının sağlanmasına yardımcı olabilir ve sabitlenen malzemeye veya bağlantı elemanının kendisine zarar gelme riskini azaltabilir.Tam bir yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar.
Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz.
Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın
| Fiyat aralığı | Stok Durumu | Malzeme | İç Çap | Dış Çap | Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) | Kalınlık | Satın Al | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 91,3237 TL - 91,3237 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 74,8914 TL - 74,8914 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 99,0917 TL - 99,0917 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.472 in
12.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
M12
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 48,4006 TL - 48,4006 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.157 in
4.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M4
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 50,5915 TL - 50,5915 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.512 in
13.0 mm
|
M5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 56,1686 TL - 56,1686 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
| 64,9324 TL - 64,9324 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 0,8053 TL - 0,8053 TL | 26287 Stokta |
Mild Steel
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
M5
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,9734 TL - 0,9734 TL | 54789 Stokta |
Mild Steel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.492 in
12.5 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,8635 TL - 0,8635 TL | 2951042 Stokta |
Mild Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
M3
|
0.02 in
0.5 mm
|
||
| 0,9734 TL - 0,9734 TL | 85695 Stokta |
Mild Steel
|
0.209 in
5.3 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
M5
|
0.047 in
1.2 mm
|
||
| 1,4894 TL - 1,4894 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mild Steel
|
0.331 in
8.4 mm
|
0.669 in
17.0 mm
|
M8
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 1,4505 TL - 1,4505 TL | 30118 Stokta |
Mild Steel
|
0.252 in
6.4 mm
|
0.709 in
18.0 mm
|
M6
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 0,9034 TL - 0,9034 TL | 319088 Stokta |
Mild Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.472 in
12.0 mm
|
M4
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 0,593 TL - 0,593 TL | 33520 Stokta |
Mild Steel
|
0.126 in
3.2 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M3
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 0,3606 TL - 0,3606 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Mild Steel
|
0.169 in
4.3 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
M4
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 116,6195 TL - 116,6195 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 162,9287 TL - 162,9287 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.394 in
10.0 mm
|
1.26 in
32.0 mm
|
M10
|
0.256 in
6.5 mm
|
||
| 75,9869 TL - 75,9869 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Steel
|
0.315 in
8.0 mm
|
1.024 in
26.0 mm
|
M8
|
0.197 in
5.0 mm
|
||
| 90,2282 TL - 90,2282 TL | Teslim süresini öğrenmek için tıklayın |
Stainless Steel
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
M6
|
0.157 in
4.0 mm
|
||
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin
Maalesef, oturumunuz etkinlik olmaması nedeniyle zaman aşımına uğradı. Devam etmek için lütfen oturum açın veya sayfayı yeniden yükleyin