Menü Arama

Yassı Pullar - Metal

Stokta

Bağlantı elemanı tertibatını elektrik ve nemden izole etmek için kullanılan Metal Yassı Pul. Çok çeşitli endüstriyel uygulamalarda kullanım için iyi sıcaklık, kimyasal ve aşınma direnci ile iyi bir mekanik güç dengesi sunar.

Güvenli ve sağlam bir bağlantının sağlanmasına yardımcı olabilir ve sabitlenen malzemeye veya bağlantı elemanının kendisine zarar gelme riskini azaltabilir.Tam bir yalıtım, tamponlama ve aralıklandırma sağlar.

  • Malzeme: Çelik, Paslanmaz Çelik, 303 Paslanmaz Çelik
  • Renk: Doğal (Gümüş)

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
57 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi) Kalınlık Satın Al
1,4505 TL - 1,4505 TL 7011 Stokta
Mild Steel
6.4 mm
18.0 mm
M6
1.6 mm
0,9734 TL - 0,9734 TL 54789 Stokta
Mild Steel
6.4 mm
12.5 mm
M6
1.6 mm
0,8053 TL - 0,8053 TL 26287 Stokta
Mild Steel
5.3 mm
10.0 mm
M5
1.0 mm
0,9034 TL - 0,9034 TL 319088 Stokta
Mild Steel
4.3 mm
12.0 mm
M4
1.0 mm
0,3606 TL - 0,3606 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mild Steel
4.3 mm
9.0 mm
M4
0.8 mm
1,4894 TL - 1,4894 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Mild Steel
8.4 mm
17.0 mm
M8
1.6 mm
0,8635 TL - 0,8635 TL 2951042 Stokta
Mild Steel
3.2 mm
7.0 mm
M3
0.5 mm
0,9734 TL - 0,9734 TL 89547 Stokta
Mild Steel
5.3 mm
15.0 mm
M5
1.2 mm
0,593 TL - 0,593 TL 33520 Stokta
Mild Steel
3.2 mm
9.0 mm
M3
0.8 mm
70,4098 TL - 70,4098 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
116,6195 TL - 116,6195 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
158,4472 TL - 158,4472 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
64,9324 TL - 64,9324 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
177,8367 TL - 177,8367 TL 10 Stokta
Stainless Steel
10.0 mm
25.0 mm
M10
6.5 mm
170,5971 TL - 170,5971 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
12.0 mm
30.0 mm
M12
7.5 mm
69,3143 TL - 69,3143 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
4.0 mm
10.0 mm
M4
2.5 mm
75,9869 TL - 75,9869 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Steel
8.0 mm
26.0 mm
M8
5.0 mm
66,028 TL - 66,028 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
5.0 mm
13.0 mm
M5
3.0 mm
162,9287 TL - 162,9287 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
10.0 mm
32.0 mm
M10
6.5 mm
221,1886 TL - 221,1886 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Stainless Steel
12.0 mm
40.0 mm
M12
7.5 mm
  • / 3
Pul 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm Mild Steel

347060040952

Fiyat Aralığı
1,4505 TL - 1,4505 TL

Stok Seviyeleri
7011 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 6.4 mm 12.5 mm 1.6 mm Mild Steel

346060040952

Fiyat Aralığı
0,9734 TL - 0,9734 TL

Stok Seviyeleri
54789 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M6
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.5 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm Mild Steel

346050040952

Fiyat Aralığı
0,8053 TL - 0,8053 TL

Stok Seviyeleri
26287 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.3 mm 12.0 mm 1.0 mm Mild Steel

347040040952

Fiyat Aralığı
0,9034 TL - 0,9034 TL

Stok Seviyeleri
319088 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm Mild Steel

346040040952

Fiyat Aralığı
0,3606 TL - 0,3606 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 8.4 mm 17.0 mm 1.6 mm Mild Steel

346080040952

Fiyat Aralığı
1,4894 TL - 1,4894 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M8
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    17.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm Mild Steel

346030040952

Fiyat Aralığı
0,8635 TL - 0,8635 TL

Stok Seviyeleri
2951042 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M3
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm Mild Steel

347050040952

Fiyat Aralığı
0,9734 TL - 0,9734 TL

Stok Seviyeleri
89547 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm Mild Steel

347030040952

Fiyat Aralığı
0,593 TL - 0,593 TL

Stok Seviyeleri
33520 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M3
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 5.0 mm 13.0 mm M5 Stainless Steel

1504910

Fiyat Aralığı
70,4098 TL - 70,4098 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.0 mm 25.0 mm 6.5 mm Stainless Steel

1504897

Fiyat Aralığı
116,6195 TL - 116,6195 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 12.0 mm 30.0 mm 7.5 mm Stainless Steel

1504901

Fiyat Aralığı
158,4472 TL - 158,4472 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 4.0 mm 10.0 mm 2.5 mm Stainless Steel

1504905

Fiyat Aralığı
64,9324 TL - 64,9324 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 10.0 mm 25.0 mm M10 Stainless Steel

1504898

Fiyat Aralığı
177,8367 TL - 177,8367 TL

Stok Seviyeleri
10 Stokta
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    25.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 12.0 mm 30.0 mm M12 Stainless Steel

1504902

Fiyat Aralığı
170,5971 TL - 170,5971 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 4.0 mm 10.0 mm M4 Stainless Steel

1504906

Fiyat Aralığı
69,3143 TL - 69,3143 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M4
  • İç Çap
    4.0 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Son Kat Pulu 8.0 mm 26.0 mm M8 Steel

1504944

Fiyat Aralığı
75,9869 TL - 75,9869 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M8
  • İç Çap
    8.0 mm
  • Dış Çap
    26.0 mm
  • Kalınlık
    5.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 5.0 mm 13.0 mm 3.0 mm Stainless Steel

1504909

Fiyat Aralığı
66,028 TL - 66,028 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M5
  • İç Çap
    5.0 mm
  • Dış Çap
    13.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 10.0 mm 32.0 mm 6.5 mm Stainless Steel

1504899

Fiyat Aralığı
162,9287 TL - 162,9287 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M10
  • İç Çap
    10.0 mm
  • Dış Çap
    32.0 mm
  • Kalınlık
    6.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
Pul 12.0 mm 40.0 mm 7.5 mm Stainless Steel

1504903

Fiyat Aralığı
221,1886 TL - 221,1886 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • Uyumlu Vida Boyutları (Hepsi)
    M12
  • İç Çap
    12.0 mm
  • Dış Çap
    40.0 mm
  • Kalınlık
    7.5 mm
  • Pul Şekli
    Round