Menü Arama

Yassı Pullar - Kauçuk

Stokta

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
1,616 TL - 1,616 TL 457810 Stokta
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
6,6554 TL - 6,6554 TL 28080 Stokta
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
4,1847 TL - 4,1847 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
31,3322 TL - 31,3322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
2,3989 TL - 2,8063 TL 335896 Stokta
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
7,7594 TL - 7,7594 TL 1232 Stokta
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 124362 Stokta
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
8,8529 TL - 8,8529 TL 4752 Stokta
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,7161 TL - 2,7161 TL 99864 Stokta
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
1,616 TL - 1,616 TL 513000 Stokta
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
3,8482 TL - 3,8482 TL 27180 Stokta
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
4,4791 TL - 4,4791 TL 28000 Stokta
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
2,3462 TL - 2,3462 TL 228000 Stokta
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
1,2753 TL - 1,2753 TL 510834 Stokta
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,7224 TL - 0,7224 TL 57970 Stokta
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,882 TL - 0,882 TL 49460 Stokta
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
2,8427 TL - 2,8427 TL 528 Stokta
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
1,5576 TL - 1,5576 TL 45526 Stokta
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
  • / 3
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

0050152001VR

Fiyat Aralığı
1,616 TL - 1,616 TL

Stok Seviyeleri
457810 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

1020582001VR

Fiyat Aralığı
6,6554 TL - 6,6554 TL

Stok Seviyeleri
28080 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

0050472001VR

Fiyat Aralığı
4,1847 TL - 4,1847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

0051012001VR

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

0050702001VR

Fiyat Aralığı
31,3322 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

1020482001VR

Fiyat Aralığı
2,8063 TL - 2,3989 TL

Stok Seviyeleri
335896 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

0050612001VR

Fiyat Aralığı
7,7594 TL - 7,7594 TL

Stok Seviyeleri
1232 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

1020342001VR

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
124362 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

1020632001VR

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

0050652001VR

Fiyat Aralığı
8,8529 TL - 8,8529 TL

Stok Seviyeleri
4752 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

1020422001VR

Fiyat Aralığı
2,7161 TL - 2,7161 TL

Stok Seviyeleri
99864 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

1020072001VR

Fiyat Aralığı
1,616 TL - 1,616 TL

Stok Seviyeleri
513000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

0050552001VR

Fiyat Aralığı
3,8482 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
27180 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

0040532001VR

Fiyat Aralığı
4,4791 TL - 4,4791 TL

Stok Seviyeleri
28000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

0050412001VR

Fiyat Aralığı
2,3462 TL - 2,3462 TL

Stok Seviyeleri
228000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

0050232001VR

Fiyat Aralığı
1,2753 TL - 1,2753 TL

Stok Seviyeleri
510834 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

1020252001VR

Fiyat Aralığı
0,7224 TL - 0,7224 TL

Stok Seviyeleri
57970 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

0040062001VR

Fiyat Aralığı
0,882 TL - 0,882 TL

Stok Seviyeleri
49460 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

0040452001VR

Fiyat Aralığı
2,8427 TL - 2,8427 TL

Stok Seviyeleri
528 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

0040392001VR

Fiyat Aralığı
1,5576 TL - 1,5576 TL

Stok Seviyeleri
45526 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul