Menü Arama

Yassı Pullar - Kauçuk

Stokta

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
1,616 TL - 1,616 TL 1243200 Stokta
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
0,7224 TL - 0,7224 TL 427020 Stokta
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
2,8427 TL - 2,8427 TL 528 Stokta
TPE/TPV
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
1,1487 TL - 1,1487 TL 1834917 Stokta
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
1,2753 TL - 1,2753 TL 1157720 Stokta
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
0,882 TL - 0,882 TL 332759 Stokta
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,6258 TL - 1,6258 TL 1156080 Stokta
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,4798 TL - 1,4798 TL 1512000 Stokta
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
2,3462 TL - 2,3462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
0,9832 TL - 0,9832 TL 348600 Stokta
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
4,4791 TL - 4,4791 TL 18000 Stokta
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
3,8482 TL - 3,8482 TL 200 Stokta
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
1,5576 TL - 1,5576 TL 259882 Stokta
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
6,1402 TL - 6,1402 TL 32300 Stokta
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
2,7126 TL - 2,7126 TL 1409606 Stokta
TPR
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
17,4263 TL - 34,7551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
3,1438 TL - 3,1438 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
18,9839 TL - 38,0652 TL 3654 Stokta
TPR
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
15,2455 TL - 15,2455 TL 3058 Stokta
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
4,6788 TL - 4,6788 TL 71060 Stokta
TPR
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
  • / 3
Pul 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

1020072001VR

Fiyat Aralığı
1,616 TL - 1,616 TL

Stok Seviyeleri
1243200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

1020252001VR

Fiyat Aralığı
0,7224 TL - 0,7224 TL

Stok Seviyeleri
427020 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

0040452001VR

Fiyat Aralığı
2,8427 TL - 2,8427 TL

Stok Seviyeleri
528 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

0040292001VR

Fiyat Aralığı
1,1487 TL - 1,1487 TL

Stok Seviyeleri
1834917 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

0050232001VR

Fiyat Aralığı
1,2753 TL - 1,2753 TL

Stok Seviyeleri
1157720 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

0040062001VR

Fiyat Aralığı
0,882 TL - 0,882 TL

Stok Seviyeleri
332759 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

0040122001VR

Fiyat Aralığı
1,6258 TL - 1,6258 TL

Stok Seviyeleri
1156080 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

0050322001VR

Fiyat Aralığı
1,4798 TL - 1,4798 TL

Stok Seviyeleri
1512000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

0050412001VR

Fiyat Aralığı
2,3462 TL - 2,3462 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

0040222001VR

Fiyat Aralığı
0,9832 TL - 0,9832 TL

Stok Seviyeleri
348600 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

0040532001VR

Fiyat Aralığı
4,4791 TL - 4,4791 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

0050552001VR

Fiyat Aralığı
3,8482 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

0040392001VR

Fiyat Aralığı
1,5576 TL - 1,5576 TL

Stok Seviyeleri
259882 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

153202459955

Fiyat Aralığı
6,1402 TL - 6,1402 TL

Stok Seviyeleri
32300 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPR

153201159955

Fiyat Aralığı
2,7126 TL - 2,7126 TL

Stok Seviyeleri
1409606 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

153203359955

Fiyat Aralığı
34,7551 TL - 17,4263 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPR

153201859955

Fiyat Aralığı
3,1438 TL - 3,1438 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

153203559955

Fiyat Aralığı
38,0652 TL - 18,9839 TL

Stok Seviyeleri
3654 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

153203059955

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
3058 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPR

153202159955

Fiyat Aralığı
4,6788 TL - 4,6788 TL

Stok Seviyeleri
71060 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul