Menü Arama

Yassı Pullar - Kauçuk

Stokta

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
2,3989 TL - 2,8063 TL 259896 Stokta
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
8,8529 TL - 8,8529 TL 5346 Stokta
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,7161 TL - 2,7161 TL 467632 Stokta
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
7,7594 TL - 7,7594 TL 1584 Stokta
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 208089 Stokta
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
1,616 TL - 1,616 TL 419160 Stokta
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
31,3322 TL - 31,3322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
4,1847 TL - 4,1847 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
6,6554 TL - 6,6554 TL 85100 Stokta
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 18000 Stokta
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
1,6258 TL - 1,6258 TL 1213834 Stokta
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,4798 TL - 1,4798 TL 1333314 Stokta
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
1,1487 TL - 1,1487 TL 1626786 Stokta
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
0,9832 TL - 0,9832 TL 348600 Stokta
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,7224 TL - 0,7224 TL 408200 Stokta
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
0,882 TL - 0,882 TL 332759 Stokta
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,5576 TL - 1,5576 TL 259882 Stokta
TPE/TPV
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
3,8482 TL - 3,8482 TL 200 Stokta
TPE/TPV
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
4,4791 TL - 4,4791 TL 30000 Stokta
TPE/TPV
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
  • / 3
Pul 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

1020482001VR

Fiyat Aralığı
2,8063 TL - 2,3989 TL

Stok Seviyeleri
259896 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

0050652001VR

Fiyat Aralığı
8,8529 TL - 8,8529 TL

Stok Seviyeleri
5346 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

1020422001VR

Fiyat Aralığı
2,7161 TL - 2,7161 TL

Stok Seviyeleri
467632 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

0050612001VR

Fiyat Aralığı
7,7594 TL - 7,7594 TL

Stok Seviyeleri
1584 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

1020342001VR

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
208089 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

0050152001VR

Fiyat Aralığı
1,616 TL - 1,616 TL

Stok Seviyeleri
419160 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

0050702001VR

Fiyat Aralığı
31,3322 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

0050472001VR

Fiyat Aralığı
4,1847 TL - 4,1847 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

0051012001VR

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

1020582001VR

Fiyat Aralığı
6,6554 TL - 6,6554 TL

Stok Seviyeleri
85100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

1020632001VR

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

0040122001VR

Fiyat Aralığı
1,6258 TL - 1,6258 TL

Stok Seviyeleri
1213834 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

0050322001VR

Fiyat Aralığı
1,4798 TL - 1,4798 TL

Stok Seviyeleri
1333314 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

0040292001VR

Fiyat Aralığı
1,1487 TL - 1,1487 TL

Stok Seviyeleri
1626786 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

0040222001VR

Fiyat Aralığı
0,9832 TL - 0,9832 TL

Stok Seviyeleri
348600 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

1020252001VR

Fiyat Aralığı
0,7224 TL - 0,7224 TL

Stok Seviyeleri
408200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

0040062001VR

Fiyat Aralığı
0,882 TL - 0,882 TL

Stok Seviyeleri
332759 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPE/TPV

0040392001VR

Fiyat Aralığı
1,5576 TL - 1,5576 TL

Stok Seviyeleri
259882 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

0050552001VR

Fiyat Aralığı
3,8482 TL - 3,8482 TL

Stok Seviyeleri
200 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

0040532001VR

Fiyat Aralığı
4,4791 TL - 4,4791 TL

Stok Seviyeleri
30000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul