Menü Arama

Yassı Pullar - Kauçuk

Stokta

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
9,3996 TL - 9,3996 TL 11 Stokta
TPR
13.0 mm
27.0 mm
2.5 mm
3,6904 TL - 3,6904 TL 7208 Stokta
TPR
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
6,3716 TL - 6,3716 TL 19550 Stokta
TPR
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
3,3645 TL - 3,3645 TL 80339 Stokta
TPR
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
32,1734 TL - 32,1734 TL 9920 Stokta
TPR
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
5,2991 TL - 5,2991 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
8,0644 TL - 8,0644 TL 4560 Stokta
TPR
13.0 mm
24.0 mm
2.5 mm
18,1077 TL - 36,1181 TL 15 Stokta
TPR
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
4,3002 TL - 4,3002 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
6,4136 TL - 6,4136 TL 996 Stokta
TPR
10.5 mm
22.0 mm
2.0 mm
2,7021 TL - 2,7021 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
3,0911 TL - 3,0911 TL 4508 Stokta
TPR
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
3,7114 TL - 3,7114 TL 117411 Stokta
TPR
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
3,1122 TL - 3,1122 TL 57960 Stokta
TPR
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
5,3202 TL - 5,3202 TL 1805 Stokta
TPR
8.4 mm
18.0 mm
1.5 mm
19,241 TL - 19,241 TL 5754 Stokta
TPR
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
4,7772 TL - 4,7772 TL 115000 Stokta
TPR
3.2 mm
7.0 mm
0.5 mm
17,4263 TL - 34,7551 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPR
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
6,1402 TL - 6,1402 TL 55100 Stokta
TPR
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
15,2455 TL - 15,2455 TL 3058 Stokta
TPR
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
  • / 3
Pul 13.0 mm 27.0 mm 2.5 mm TPR

153202959955

Fiyat Aralığı
9,3996 TL - 9,3996 TL

Stok Seviyeleri
11 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    27.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

153201259955

Fiyat Aralığı
3,6904 TL - 3,6904 TL

Stok Seviyeleri
7208 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPR

153202559955

Fiyat Aralığı
6,3716 TL - 6,3716 TL

Stok Seviyeleri
19550 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPR

153201959955

Fiyat Aralığı
3,3645 TL - 3,3645 TL

Stok Seviyeleri
80339 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

153203259955

Fiyat Aralığı
32,1734 TL - 32,1734 TL

Stok Seviyeleri
9920 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPR

153202259955

Fiyat Aralığı
5,2991 TL - 5,2991 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 24.0 mm 2.5 mm TPR

153202859955

Fiyat Aralığı
8,0644 TL - 8,0644 TL

Stok Seviyeleri
4560 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPR

153203459955

Fiyat Aralığı
36,1181 TL - 18,1077 TL

Stok Seviyeleri
15 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPR

153202059955

Fiyat Aralığı
4,3002 TL - 4,3002 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 22.0 mm 2.0 mm TPR

153202659955

Fiyat Aralığı
6,4136 TL - 6,4136 TL

Stok Seviyeleri
996 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    22.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

153201059955

Fiyat Aralığı
2,7021 TL - 2,7021 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPR

153201659955

Fiyat Aralığı
3,0911 TL - 3,0911 TL

Stok Seviyeleri
4508 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPR

153201359955

Fiyat Aralığı
3,7114 TL - 3,7114 TL

Stok Seviyeleri
117411 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPR

153201759955

Fiyat Aralığı
3,1122 TL - 3,1122 TL

Stok Seviyeleri
57960 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 18.0 mm 1.5 mm TPR

153202359955

Fiyat Aralığı
5,3202 TL - 5,3202 TL

Stok Seviyeleri
1805 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPR

153203159955

Fiyat Aralığı
19,241 TL - 19,241 TL

Stok Seviyeleri
5754 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 7.0 mm 0.5 mm TPR

1440724

Fiyat Aralığı
4,7772 TL - 4,7772 TL

Stok Seviyeleri
115000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    7.0 mm
  • Kalınlık
    0.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPR

153203359955

Fiyat Aralığı
34,7551 TL - 17,4263 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPR

153202459955

Fiyat Aralığı
6,1402 TL - 6,1402 TL

Stok Seviyeleri
55100 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPR

153203059955

Fiyat Aralığı
15,2455 TL - 15,2455 TL

Stok Seviyeleri
3058 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul