Menü Arama

Yassı Pullar - Kauçuk

Stokta

Rubber Flat Washer used to insulate your fastener assembly from electricity and moisture. It offers good balance of mechanical strength with good temperature, chemical and abrasion resistance for use in a wide range of industrial applications.

It can help to ensure a secure and stable connection, and reduce the risk of damage to the material being fastened or the fastener itself.They provide full insulation, cushioning and spacing.

  • Material: TPR, PVC, TPE
  • Colour: Black
  • Material Flammability Standard: , UL94 HB

Teklif talep edin

Yüksek hacimli ve özel ürün siparişlerinizi sepetinize ekleyerek Fiyat İste butonuna tıklayabilir ya dabizimle iletişime geçebilirsinizsize 2 işgünü içinde yanıt vereceğiz. 

Filtre veya Arama Seçenekleri

Aradığınızı bulmak için filtreleri kullanın ya da aşağıda arama yapın

Emperyal
Metrik
Gizle Göster Filtreler
49 Sonuç
Ürün SKU bilgileri
Ürün kodu Fiyat aralığı Stok Durumu Malzeme İç Çap Dış Çap Kalınlık Satın Al
6,6554 TL - 6,6554 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPE/TPV
13.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
1,616 TL - 1,616 TL 754530 Stokta
TPE/TPV
4.3 mm
9.0 mm
0.8 mm
21,7644 TL - 21,7644 TL 18000 Stokta
TPE/TPV
17.0 mm
50.0 mm
3.0 mm
31,3322 TL - 31,3322 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPE/TPV
19.0 mm
34.0 mm
3.0 mm
2,3989 TL - 2,8063 TL 286964 Stokta
TPE/TPV
10.5 mm
30.0 mm
2.5 mm
2,7161 TL - 2,7161 TL 49632 Stokta
TPE/TPV
8.4 mm
24.0 mm
2.0 mm
7,7594 TL - 7,7594 TL 1584 Stokta
TPE/TPV
15.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
2,0639 TL - 2,0639 TL 13635 Stokta
TPE/TPV
6.4 mm
18.0 mm
1.6 mm
4,1847 TL - 4,1847 TL 314171 Stokta
TPE/TPV
10.5 mm
20.0 mm
2.0 mm
12,5119 TL - 12,5119 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPE/TPV
21.0 mm
37.0 mm
3.0 mm
8,8529 TL - 8,8529 TL 5346 Stokta
TPE/TPV
17.0 mm
30.0 mm
3.0 mm
0,7224 TL - 0,7224 TL 278330 Stokta
TPE/TPV
5.3 mm
15.0 mm
1.2 mm
1,6258 TL - 1,6258 TL 1136326 Stokta
TPE/TPV
4.3 mm
10.0 mm
0.8 mm
1,4798 TL - 1,4798 TL 141460 Stokta
TPE/TPV
6.4 mm
12.0 mm
1.6 mm
0,9832 TL - 0,9832 TL 537460 Stokta
TPE/TPV
5.3 mm
12.0 mm
1.0 mm
0,882 TL - 0,882 TL 313027 Stokta
TPE/TPV
3.2 mm
8.0 mm
0.8 mm
1,1487 TL - 1,1487 TL 1947540 Stokta
TPE/TPV
6.4 mm
14.0 mm
1.2 mm
1,616 TL - 1,616 TL 428400 Stokta
TPE/TPV
3.2 mm
9.0 mm
0.8 mm
1,2753 TL - 1,2753 TL 105948 Stokta
TPE/TPV
5.3 mm
10.0 mm
1.0 mm
2,3462 TL - 2,3462 TL Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
TPE/TPV
8.4 mm
16.0 mm
1.6 mm
  • / 3
Pul 13.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

1020582001VR

Fiyat Aralığı
6,6554 TL - 6,6554 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    13.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 4.3 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

0050152001VR

Fiyat Aralığı
1,616 TL - 1,616 TL

Stok Seviyeleri
754530 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 50.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

1020632001VR

Fiyat Aralığı
21,7644 TL - 21,7644 TL

Stok Seviyeleri
18000 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    50.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 19.0 mm 34.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

0050702001VR

Fiyat Aralığı
31,3322 TL - 31,3322 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    19.0 mm
  • Dış Çap
    34.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 30.0 mm 2.5 mm TPE/TPV

1020482001VR

Fiyat Aralığı
2,8063 TL - 2,3989 TL

Stok Seviyeleri
286964 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    2.5 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 24.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

1020422001VR

Fiyat Aralığı
2,7161 TL - 2,7161 TL

Stok Seviyeleri
49632 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    24.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 15.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

0050612001VR

Fiyat Aralığı
7,7594 TL - 7,7594 TL

Stok Seviyeleri
1584 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    15.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 18.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

1020342001VR

Fiyat Aralığı
2,0639 TL - 2,0639 TL

Stok Seviyeleri
13635 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    18.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 10.5 mm 20.0 mm 2.0 mm TPE/TPV

0050472001VR

Fiyat Aralığı
4,1847 TL - 4,1847 TL

Stok Seviyeleri
314171 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    10.5 mm
  • Dış Çap
    20.0 mm
  • Kalınlık
    2.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 21.0 mm 37.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

0051012001VR

Fiyat Aralığı
12,5119 TL - 12,5119 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    21.0 mm
  • Dış Çap
    37.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 17.0 mm 30.0 mm 3.0 mm TPE/TPV

0050652001VR

Fiyat Aralığı
8,8529 TL - 8,8529 TL

Stok Seviyeleri
5346 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    17.0 mm
  • Dış Çap
    30.0 mm
  • Kalınlık
    3.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 15.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

1020252001VR

Fiyat Aralığı
0,7224 TL - 0,7224 TL

Stok Seviyeleri
278330 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    15.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 4.3 mm 10.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

0040122001VR

Fiyat Aralığı
1,6258 TL - 1,6258 TL

Stok Seviyeleri
1136326 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    4.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 12.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

0050322001VR

Fiyat Aralığı
1,4798 TL - 1,4798 TL

Stok Seviyeleri
141460 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 12.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

0040222001VR

Fiyat Aralığı
0,9832 TL - 0,9832 TL

Stok Seviyeleri
537460 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    12.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 8.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

0040062001VR

Fiyat Aralığı
0,882 TL - 0,882 TL

Stok Seviyeleri
313027 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    8.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 6.4 mm 14.0 mm 1.2 mm TPE/TPV

0040292001VR

Fiyat Aralığı
1,1487 TL - 1,1487 TL

Stok Seviyeleri
1947540 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    6.4 mm
  • Dış Çap
    14.0 mm
  • Kalınlık
    1.2 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 3.2 mm 9.0 mm 0.8 mm TPE/TPV

1020072001VR

Fiyat Aralığı
1,616 TL - 1,616 TL

Stok Seviyeleri
428400 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    3.2 mm
  • Dış Çap
    9.0 mm
  • Kalınlık
    0.8 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 5.3 mm 10.0 mm 1.0 mm TPE/TPV

0050232001VR

Fiyat Aralığı
1,2753 TL - 1,2753 TL

Stok Seviyeleri
105948 Stokta
Özellikler
  • İç Çap
    5.3 mm
  • Dış Çap
    10.0 mm
  • Kalınlık
    1.0 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul
Pul 8.4 mm 16.0 mm 1.6 mm TPE/TPV

0050412001VR

Fiyat Aralığı
2,3462 TL - 2,3462 TL

Stok Seviyeleri
Teslim süresini öğrenmek için tıklayın
Özellikler
  • İç Çap
    8.4 mm
  • Dış Çap
    16.0 mm
  • Kalınlık
    1.6 mm
  • Pul Şekli
    Round
  • Somunu Tipi
    Yassı Pul