Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
| Miktar | Birim fiyatı |
|---|---|
| 100 + | 13,7736 TL |
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| GTIP Numarası | 3926909790 |
|---|---|
| Taban Uzunluğu | 3.26 in |
| Taban Uzunluğu | 82.8 mm |
| Kablo Eni | 3 in |
| Kablo Eni | 76.2 mm |
| Montaj Deliği Çapı | 0.15 in |
| Montaj Deliği Çapı | 3.8 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 38.0 mm |
| Tespit Delikleri Arasındaki Mesafe | 1.496 in |
| Tam Malzeme | Polyamide |
| Renk | Gri |
| Malzeme Tutuşabilirlik Standardı | UL94 V-2 |
| Teknik özellikler | UL94 V-2 |
| Teknik özellikler | RMS-01 |
| Montaj Yöntemi | Vida |