Menü Arama

Yassı Kablo Kelepçesi 76.2 mm 12.7 mm Siyah PVC

This black adhesive mount flat ribbon clamp quickly mounts over the cable locking it in place. It is designed to hold a maximum cable width of 50.8 mm | 2.000 in.
Ürün kodu:

FCC-16-3-RT

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
100 + 23,0261 TL
Standart paket: 100

Şunun katları halinde sipariş ver: 100

Toplam fiyat:

2.302,61 TL

100 x 23,0261 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Renk Siyah
Tam Malzeme Polyvinyl Chloride
İç Genişlik 50.8 mm
Malzeme Tutuşabilirlik Standardı UL94 V-0
Toplam Uzunluk 76.2 mm
GTIP Numarası 3926909790
Standart RMS
Standart UL

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin