Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 52.0 mm 25 Ω 75 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 25 Ω, 100 MHz impedance of 75 Ω. Insert Length of 52.0 mm | 2.047 in.
Ürün kodu:

RFS2-40-12-A5

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
48 - 191 34,3999 TL
192 + 30,96 TL
Standart paket: 48

Şunun katları halinde sipariş ver: 48

Toplam fiyat:

1.651,20 TL

48 x 34,3999 TL

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 52.0 mm
Toplam Uzunluk 57.6 mm
Toplam Genişlik 12.0 mm
Renk Gri
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin