Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 35.0 mm 32 Ω 85 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 32 Ω, 100 MHz impedance of 85 Ω. Insert Length of 35.0 mm | 1.378 in.
Ürün kodu:

RFS2-27-15-A5

Teslim süresini öğrenmek için tıklayın Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
54 - 215 19,1644 TL
216 + 17,2479 TL
Standart paket: 54

Şunun katları halinde sipariş ver: 54

Toplam fiyat:

1.034,88 TL

54 x 19,1644 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 35.0 mm
Toplam Uzunluk 40.0 mm
Toplam Genişlik 15.0 mm
Renk Gri
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8504901100

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin