Menü Arama

Ferrit Yassı Kablo 23.5 mm 28 Ω 65 Ω A5

This flat cable ferrite has a 25 MHz impedance of 28 Ω, 100 MHz impedance of 65 Ω. Insert Length of 23.5 mm | 0.925 in.
Ürün kodu:

RFS2-18-8-A5

4780 Stokta Daha fazla bilgi için Teslimat ve İade Bilgileri
Loading...
SKU fiyat bilgisi
Miktar Birim fiyatı
170 - 679 11,2358 TL
680 + 10,1122 TL
Standart paket: 170

Şunun katları halinde sipariş ver: 170

Toplam fiyat:

1.910,09 TL

170 x 11,2358 TL

Numune ekle +

Yararlı Bilgiler

Belgeler

Teknik özellikler

Emperyal
Metrik
SKU özellikleri
Eklenti Uzunluğu 23.5 mm
Toplam Uzunluk 28.5 mm
Toplam Genişlik 8.0 mm
Renk Gri
Tam Malzeme A5
GTIP Numarası 8547900000

Aradığınızı bulamıyor musunuz?
Bize ne aradığınızı söyleyin…

Sorunuzu bize gönderirseniz size 48 saat içinde yanıt vermeye çalışacağız

Bizimle iletişime geçin